ハイライト

SMUのすべてのニーズを1Uラックスペースに凝縮

PZ2100ソースメジャーユニット(SMU)ソリューションにより、テストと検証の課題を克服できます。 複数のSMUモジュールオプションと、1Uラックスペースに最大20個のSMUチャネルを搭載することで、特性評価により集中し、同期の手間を省くことができます。 プログラミングの削減、システム統合の簡素化、アプリケーション固有の測定機能により、市場投入までの時間を短縮します。

  • 従来のSMUの5倍のチャネル密度を提供し、フル幅の1Uラックスペースに20チャネルを搭載しています。
  • 5種類のSMUモジュールオプションと内蔵パルサー/デジタイザーにより、柔軟な拡張性を提供します。
  • 全20チャネルの同期精度を50 ns未満のワンボックスソリューションで提供します。
  • PathWave IV曲線測定ソフトウェアによるシームレスな操作と優れたユーザー体験を提供します。
  • 最大20チャネルを一括管理するユーザーフレンドリーなグラフィカル・ユーザー・インタフェースです。
  • 10 fAまでの静的DC測定と15 MSa/sまでのパルスド測定が可能です。

ワークフローを高速化する柔軟なソリューション

PZ2100高チャネル密度プレシジョンSMUソリューションで、組織的なテストの課題を解決します。 1U、4スロットのメインフレームに5つのSMUモジュールオプションを搭載し、柔軟な構成とアップグレードが可能で、進化を続けるテストシステム要件を満たします。 高速SMU、高分解能SMU、高密度SMUなど、あらゆるモジュールの組み合わせでアプリケーション固有のニーズに対応します。 この柔軟性により、システムの立ち上げ時間を短縮すると同時に、新規プロジェクトのたびに複数の設備投資を行う必要がなくなります。

Key Specifications

チャネル数

1Uに20チャネル

最大電圧

210 V

Sampling Rate

15 MSa/s

Resolution

10 fA

パルス幅

10 us

その他の詳細仕様もご覧ください。

[an error occurred while processing this directive]

SMUのすべてに関する学習コース

新しいPZ2100 SMUソリューションが、低消費電力集積回路テスト、低電流LEDテスト、VCSELセンサーおよびモジュールテスト、狭パルスLIVテスト、光レシーバーおよび変調器のDCバイアス・ソース・テスト、データセンターアプリケーションなど、アプリケーション固有のテストにおける重要な課題の克服にどのように役立つかをご確認ください。

SMU キーサイト・ユニバーシティ・コース

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。