何をお探しですか?
エンタープライズ契約がビジネスにもたらす利益
ソフトウェアエンタープライズ契約は、単一サイトもしくは国際的なエンジニアリングエンタープライズでの技術アクセスを必要とするお客様に柔軟性とコスト面でのメリットを提供します。 ソフトウェアエンタープライズ契約を締結することで、複数年におよぶ戦略的関係が始まり、合意されたサブスクリプション・ソフトウェア・キャパシティ・プールを介してキーサイトのソフトウェア製品にアクセスすることができます。
キーサイトエンタープライズ契約のお客様はその契約期間中、継続的な価値の提供を実感いただいています。 ソフトウェアの指定に費やす時間を節約し、それを使用する時間を増やします。 生産性と拡張性が飛躍的に向上し、製品化までの時間が加速し、運用効率もアップします。 最も重要な結果を重視する。 これらがソフトウェアの変革を成功裏に収めるカギとなります。
継続的な価値の獲得
キーサイトエンタープライズ契約は、最もコスト効率に優れた、デジタルトランスフォーメーション目標を達成する方法です。 デザイン、テスト、測定アプリケーション、データ解析、ネットワーク可視化およびセキュリティ―ツールなど、弊社の豊富なソフトウェアラインナップに柔軟にアクセスでき、会社の技術面・業績面での成果に貢献します。
ソフトウェアプールはご自身で展開してください。 研究開発、ラボ、製品のライフサイクルのすべての段階での特定のデザイン要件、テストおよび測定プロジェクトのニーズの対応にご活用ください。 ソフトウェアプールを定期的にリミックスすることでグループの要求の変更やプロジェクト段階に対応できるよう調整することができます。 また、新しいもしくは想定外のプロジェクト要件を考慮しプールを拡張することもできます。

簡素化されたセルフサービスアプローチ
ソフトウェア・インフラストラクチャ・ワークフローの自動化および効率化
キーサイト・ソフトウェア・マネージャー・システムによってライセンス管理が簡単に エンタープライズ契約のお客様は24時間365日利用可能なセルフサービス・ライセンス・ポータルにアクセスすることで、キャパシティープールの設定、提供、リミックスが可能です。 ライセンス管理および制御をお客様主導で簡単に行えます。
サブスクリプションソフトウェアは21世紀モデルです。
サブスクリプションライセンスと永久ライセンスの投資収益率(ROI)の比較
サブスクリプションソフトウェアは多くのユースケースにおいて、永久ライセンスより驚くほど低価格です。 サブスクリプションライセンスにより初期費用を大幅に削減し、運用コスト(opex)会計のメリットを活用することができます。 サブスクリプションによる先行投資で、運用コストの予算を増やし、他の開発プロジェクトや事業の資金ニーズに応えることができます。
キーサイトがお客様のエンタープライズ契約ROIとサブスクリプション・ソフトウェア・ライセンスのモデルミックスを最大限に活用する方法を提案します。 お客様のユースケースに合わせたモデル比較計算機による無料のROI解析を是非ご利用ください。