概要

Xシリーズアプリケーションでは、信号解析用の実証済みで使いやすい測定ができます。汎用、セルラー通信、無線接続、航空宇宙/防衛デバイスおよび設計の性能を確認、理解して複雑なタスクを簡素化し、再現性のある結果を提供します。

わかりやすいグラフと信頼できる結果により、デバイス性能をより詳細に評価

移動体通信、無線インタフェース、ラジオ放送/オーディオ、航空宇宙/防衛そして汎用測定といった分野に対応し、位相雑音、雑音指数、パルス、EMIから最新の規格に準拠した無線測定までを実行できる25種類以上の測定アプリケーションをサポート

デザインが最新規格に準拠することを確認

最新のテクノロジーを取り入れた規格に対する測定結果は信頼できます。 それは、標準化委員会におけるキーサイトの貢献とリーダーシップにより、Xシリーズ測定アプリケーションが、IoT、5G、無線LANなどの進化する規格の最前線であることが保証されているからです。

複数のハードウェアプラットフォームを通じて同じ測定技術と専門知識を共有

ベンチトップ・スペクトラム・アナライザからモジュール計測器までをサポートし、ハイエンドの性能、ベンチマーク、エコノミーから低コストまでの目的に対応することで、研究開発、デザイン、検証、製造までの全ライフサイクルを通じて一貫した測定結果を提供

予算のプランに応じたライセンスタイプやライセンス期間と、さまざまなプラットフォームに対応する階層型アプリケーションライセンスを柔軟に選択可能

ノードロック、トランスポータブル、フローティング、USBポータブルの4種類のライセンスと、永久または12か月の柔軟なライセンス期間をご用意。 初めて購入する方にはさらに1年間のサポートがバンドルされており、ご要望に応じて月単位の延長が可能です。 キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なXアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のXアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで動作可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ動作可能です。

[an error occurred while processing this directive]

ソフトウェアエンタープライズ契約

キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。