お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果

概要
柔軟な信号作成のための包括的なPCベースのソフトウェア。 携帯電話、ワイヤレス接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション。 さまざまな信号生成ハードウェアをサポート。
PathWave Signal Generationのパワーを確認
無料デモのリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか。 ✕
- 体験時間:30分
無料の試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか。 Yes
- 体験期間:30日
[an error occurred while processing this directive]
注目のリソース
よくある質問 – PathWave 信号作成ソフトウェア
信号作成(SIGNAL STUDIO)ソフトウェアとは。
PCで動作する、もしくは信号発生器内蔵の信号発生器ソフトウェア(信号作成ソフトウェア)のことです。 ベースバンド、RF、マイクロ周波数およびミリ波(mmWave)周波数でアプリケーション専用のテスト信号を作成できます。
信号発生器ソフトウェアの用途は。
信号発生器ソフトウェアはカスタムテスト信号、信号発生器のアプリケーションベースの規格に特化した信号を生成します。
信号作成ソフトウェアが使えるのは、どのような機器か?
信号発生器ソフトウェアは、 キーサイトの高性能信号発生器などさまざまな信号発生器にダウンロードできる波形を生成します。
信号生成ソフトウェアでどのような信号を作成可能ですか。
信号発生器ソフトウェアはカスタム信号からアプリケーションベースのものまで様々な信号を提供します。 変調機能は、汎用のAM、FMおよびデジタルI/Qから、GSM、W-CDMA、HSPA、LTE、LTE-Advanced、GPSおよび無線LANなどの規格専用信号フォーマットまで様々です。
ご要望、ご質問はございませんか。