RFテストフローを最適化

PathWave 測定は、信頼できるキーサイトの測定技術と分析を使用し、大量テスト用に設計されたテスト・ソフトウェア・フレームワークを提供します。 キーサイト製以外のものも含め、あらゆる測定器で動作します。 データと解析を切り離すことで、汎用目的、セルラー通信、無線コネクティビティ、航空宇宙/防衛用のデバイスやデザインの大規模なテストの実現に役立ちます。

PathWave 測定​によるテスト構成の設計

キーサイト 89600 ベクトル・シグナル・アナライザ(VSA)やXシリーズ測定アプリケーション・テスト・ソフトウェアと同じIP解析が利用できます。 容易に統合できるように最適化され、簡潔なフォーマットで再パッケージ化されたIPは、不要なオーバーヘッドがないため、効率的なテストを作成できます。

新しい測定器や被試験デバイス(DUT)による進化

新しい測定器や被試験デバイスに対応したPathWave 測定の最新アップデートに関するサポートが受けられます。 変更が容易なので、スケーラビリティーと性能に集中できます。

内蔵性能モニターによる測定の最適化

フル装備のインフラにより、アプリケーションを実行しながら、マイクロ秒単位の分解能で性能データを収集できます。 PathWave 測定の性能モニターを使用すれば、各プラグインが機能を実行するのにかかる時間をテストすることで、テストシステムを可視化し、構成のボトルネックをすばやく見つけることができます。

テスト構成の拡張によるスケーラビリティーの向上

PathWaves測定の直接設置またはクライアント/サーバー設置の2種類のテスト構成を選べ、テストの柔軟性が高まります。 PathWave 測定の直接設定では、プロセス間通信がないため、高速測定が可能です。 PathWave 測定のクライアント/サーバー設定では、クライアントアプリケーションがデータを収集し、PathWave 測定サーバーのライセンスされたインスタンスに、API測定リクエストとして送信します。

[an error occurred while processing this directive]

ご要望、ご質問はございませんか。