概要

PCの幅広い計測器制御および測定を設定するためのテスト機器ソフトウェア。キーサイトのPathWave BenchVueソフトウェアアプリを使えば、最小限の機器知識で、迅速に自動テストシーケンスを作成できます。直観的な測定器の制御、テストの自動化、詳細な解析が可能。

PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション

このコレクションには、BenchVue測定器制御、自動化、解析用の全てのアプリケーションが含まれています。

  • 利用可能なすべての機器制御および自動化向けのアプリケーションが含まれており、複数の機器ファミリー間でのワークフローを簡素化
  • 数百の計測器をサポートする12のKeysight計測器ファミリーに対応する専用アプリ
  • 数回のクリックでデータや画像を簡単に記録/エクスポートでき、解析時間の短縮が可能
  • 最低限の測定器に関する知識で、自動テストシーケンスを簡単に作成

PathWave BenchVueの性能をご体験ください

ツアーを開始する

  • すぐに開始
  • セルフサービス? Yes
  • 体験時間:<2分

ライブデモを申し込む

  • <2日で開始
  • セルフサービス? No
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • すぐに開始
  • セルフサービス? Yes
  • 体験期間:30日間

PathWave BenchVueの基本アプリが無料になりました

PathWave BenchVueプラットフォームバージョン2022.1以降、BenchVue Includedライセンスのアクティベーションプロセスが削除され、BenchVue Basic Installersが利用可能になりました。 PathWave BenchVue Basicをダウンロードして、無料で測定器を操作できるようになりました。 PathWave BenchVue Basicアプリは、BenchVueソフトウェアの最新バージョンより1つ前のバージョンで利用可能な無制限のアクセスと機能を提供します。

生産性を向上させるための無料ツールが増えました

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。