お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
レイアウトデザインとシミュレーションソフトウェア
回路ベースの電磁波効果をシミュレーションして、コスト問題を未然に回避
解析。 繰り返し。 再シミュレーション。
キーサイトのPathWave Advanced Design System(ADS)のレイアウトデザイン用ツールを活用すると、電磁界(EM)回路設計のパラメータ化、スイープ、チューニング、最適化を容易に行うことができます。 チップの3D温度プロファイルを作成し、回路シミュレータにデバイスの温度を入力することで、熱的正確性を得ることができます。
キーサイトのレイアウトデザインとシミュレーションソフトウェアを見る

高忠実度シミュレーションでEMの影響を考慮
ICコンポーネントの複雑さが増すにつれ、正確で効率的な設計のためにはEMが重要になっています。 回路ベースのEMの影響により電圧レベルが大幅に変化し、半導体デバイスが破損する可能性があります。 電磁界シミュレーションを使用すれば、設計者は回路上の電磁界効果を考慮して、コストのかかる問題を発生前に回避することができます。
イノベーションへの投資を保護
次のIC設計にElectro-Thermalシミュレーションを活用
PathWave Thermal Designが、熱結合やパッケージの熱特性を考慮したデバイス温度を採用することで、温度を考慮した正確なICシミュレーション結果を生成する方法についてご覧ください。


EM/回路コ・シミュレーションによる、RFカップリング問題の早期発見方法についてご覧ください
マイクロ波とミリ波の混成設計で、MMIC、RFIC、ラミネート、アンテナをコンパクトなフォームファクターに統合する方法についてご覧ください。 このコースでは以下についても習得します:
- EMの副作用が回路性能を低下させるのはなぜか。
- 回路設計者は、設計の検討、調整、最適化の段階で、パッケージや配線の3次元電磁界効果を繰り返し考慮することがいかに必要か。
熱解析でミッションクリティカルを実現したEnsilicaのASIC
データポイントは熱シミュレーションで非常に正確に出ますし、信頼性も良さそうです。PAパワーの経年劣化も非常に穏やかです。 これらは、バーチャル熱解析を始める前には得られなかったものです」
Alan Wong | エンジニアリング・シニアバイスプレジデント | Ensilica

レイアウトデザインとシミュレーションについて詳細をご覧ください
ご要望、ご質問はございませんか。