お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
デバイスモデリング MQA
デバイスモデリング MQAは、ファブレスのデザイン・カンパニー、IDM、ファウンドリに、SPICEモデル・ライブラリを検証/比較/文書化するのに最適なソリューショ/フレームワークを提供します。
ハイライト
デバイス モデリング MQA は、業界標準の自動 SPICE モデル検証ソフトウェアです。このソフトウェアは、SPICE モデル ライブラリをチェックおよび分析し、さまざまなモデルを比較し、完全かつ効率的な方法で QA レポートを生成することができます。デバイス モデリング MQA ソフトウェアを使用すると、次のことが可能になります:
- QA プロセスを自動化
- モデルの問題を簡単に特定
- モデル検証フローを標準化
- 知識ベースのチェック ルーチンをカスタマイズ
- モデル/ファウンドリ/テクノロジを自由に比較
- ワンクリックで QA レポートを生成
[an error occurred while processing this directive]
See also the W6328B PathWave MBP/MQA Modeling bundle.
Want more information on Device Modeling MQA Products? View Configuration Guide
Extend the capabilities of Device Modeling MQA
Protect your innovation investment
Featured resources
Want help or have questions?