ハイライト

デバイス モデリング MBP は、大量モデル生成の自動化と柔軟性の両方を実現するワンストップ ソリューションです。このソフトウェアには、業界標準モデル用の自動抽出パッケージと、モデリング戦略のカスタマイズ用のオープン インターフェイスが含まれています。高度な統計およびミスマッチ モデル抽出、レイアウト近接効果 (LPE) モデリング、スタティック ランダム アクセス メモリ (SRAM) セル モデリング、HVMOS モデリング、スケーラブル インダクタ モデリング、コーナー ライブラリ生成用のターンキー ソリューションも提供されています。

デバイス モデリング MBP は、SPICE シミュレーション、モデル パラメータ抽出、モデル ライブラリ生成を統合した完全なモデリング ソリューションです。このソフトウェアは、ロジック、アナログ、RF 設計用の BSIM-BULK、BSIM-CMG、BSIM-IMG などの最新の標準モデルをサポートしています。コンパクト モデルに加えて、デバイス モデリング MBP はマクロ (サブサーキット) モデルと Verilog-A モデルもサポートしています。自動抽出パッケージを提供します。スクリプト環境により、抽出フローのカスタマイズ、デバイス ターゲットの定義、GUI 操作が可能になります。優れた最適化テクノロジーと高度な機能を備えたデバイス モデリング MBP は、特にシリコン デバイス向けに、最も包括的で正確かつ効率的なモデリング ソリューションを提供します。次のことが可能になります:

  • 内部 SPICE エンジンによるモデリングの生産性の向上
  • 自動抽出パッケージの組み込み
  • ユーザー フレンドリな GUI によるモデル パラメータの簡単な調整
  • モデル ライブラリ全体の調整
  • トータル モデリング ソリューションの提供
  • スクリプト環境によるカスタマイズ
[an error occurred while processing this directive]

Want more information on Device Modeling MBP Products? View Configuration Guide

Want help or have questions?