お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ハイライト
デバイスモデリング IC-CAPソフトウェアは、DC/RF半導体デバイスモデリングの業界標準です。 IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program)は、高速/デジタル、アナログ、パワーRFアプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。 今日の最先端の半導体ファウンドリやIDMは、シリコンCMOS、バイポーラ、ガリウムヒ素化合物(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)などの多くのICデバイステクノロジーのモデリングをIC-CAPに依存しています。 IC-CAPは、カスタマイズ可能な最先端のモデリングソフトウェアで、測定/シミュレーション/最適化/統計解析ツールを備えています。
- オープンなモデリング・ソフトウェア・アーキテクチャにより、最高の確度を実現し、測定/抽出/検証手順の非常に柔軟な作成/自動化が可能
- BSIM3/BSIM4、PSP、HiSIMなどの業界標準のCMOSモデル用のターンキー抽出ソリューションにより、習得時間を短縮、モデルの確度を最大化
- 商用シミュレータへのダイレクトリンクにより、抽出モデルと回路デザイナが使用したシミュレータとの一貫性を確保
[an error occurred while processing this directive]
デバイスモデリング IC-CAPグ製品の詳細情報 構成ガイドを表示
IC-CAPデバイスモデリングの機能を拡張
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。