概要

RF、マイクロ波、ミリ波での複雑な広帯域チャネル校正を簡素化するソフトウェア。 ブロック図ベースのセットアップメニューを使用して、テストシステムとハードウェアをすばやく連携させます。 デバイスの本当に必要なポイントの正確な校正により、5Gおよび広帯域システムデザインの信頼性を実現。

主な特長

広帯域システム校正の簡素化

ソフトウェアの接続図ウィザードとステップバイステップガイドで、レシーバーとトランスミッターの校正設定を簡単に理解できます。 ウィザードにしたがって、補正を特定/適用して、校正された測定を実行することにより、推測での検証を排除できます。

信号経路エラーの除去

ケーブル、アダプター、フィクスチャを含むすべての信号経路を校正することにより、DUTの入力/出力接続の位置に正確に校正面を確立できます。 オプションのU9391コムジェネレーターを使用すれば、信号源とレシーバー(アナライザ)の校正の精度をさらに高めることができます。

[an error occurred while processing this directive]

ご要望、ご質問はございませんか。