Highlights

アナログ変調/復調

  • AM/FM/PM信号の作成/解析
  • AM変調度、FM偏移、ΦM偏移、全高調波歪み(THD)、信号対雑音/歪み比(SINAD)などの変調指標を表示
  • アナログ変調信号の解析に使用するディテクターを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
  • RFスペクトラム、復調波形、AFスペクトラム、復調指標テーブルを提供

デジタル変調/復調

  • カスタマイズ可能なクイックセットアップを使用してAPCO25 P1/P2、DMR、TETRA I、dPMR信号の作成と解析が可能
  • 生メインタイム、スペクトラム、I/Q測定時間、I/Q測定スペクトラム、EVM時間、EVMスペクトラム、復調結果、復調ビットなどの複数の結果トレースにより、デジタル復調測定を表示
  • ACPおよびOBW測定のサポート

オーディオの発生と解析

  • ベースバンドオーディオ波形の作成:シングルトーン、デュアルトーンなど
  • オーディオレベル、オーディオ周波数、SNR、THD、SINADなどを含む、オーディオスペクトラム、オーディオ波形、オーディオ指標の表示
  • オーディオフィルターのサポート:ローパス、ハイパス、バンドパスなど

その他の特長

  • LTE FDD/TDD、無線LAN、Bluetooth®のサポート
  • M9421A PXIe VXAおよびM9260A PXIeオーディオモジュールを使用可能
  • ライセンスキーでアップグレード可能
  • SCPIリモート・ユーザー・インタフェース

N9093 無線機テストソフトウェアでは、アナログ/デジタル無線機テストの高速なワンボタン測定が可能です。タッチスクリーンモニターによるマルチタッチスクリーン操作に対応しています。無線機テストソフトウェアは、アナログ復調をさらに高速で使いやすく正確にするためのさまざまなツールも備え、8901A/Bおよび8920A/Bのユーザーはこの無線機テストアプリケーションにスムーズに移行することができます。オプションで、APCO25、TETRA I、dPMRの無線機のテストにも対応できます。N9093ソフトウェアでは、1つのGUI画面から信号解析と信号作成を制御できます。

Related Products

Want help or have questions?