テストプロセスを簡素化、高速化

無線規格が進化し続けており、無線デバイスは規格に対する規制コンプライアンスをテストする必要があります。 Keysight IOT0047A 規制テストソリューションと組み合わせて使えば、IoT規制コンプライアンスソフトウェアはヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)、連邦通信委員会(FCC)、および動的周波数選択(DFS)の最新のテストケースに対応が可能となります。

専用のテスト・オートメーション・ソフトウェアを使って、2.4、5、および6 GHzの免許不要バンドにおける無線IoTデバイスのテストを簡素化、高速化します。

  • 最新のグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用してテストやテスト後解析を強化。
  • テストケースのグループを選択し、特定の信号経路にアクセスすることで、不合格テストのデバッグの時間を短縮。
  • 見やすいグラフや表による表示で結果を素早く理解し解釈。
  • ETSI — EN 300 328、EN 301 893、または EN 303 687(ドラフト版)、FCC part 15.247または15.407、およびDFSによって定義された最新のテストケースで、規格に完全に対応。
[an error occurred while processing this directive]

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。