何をお探しですか?
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザは、ソフトウェア/ファームウェアの機能を使用して、ケーブル/アンテナ・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、パワーメータなどとして構成することができます。

能力や移植性を犠牲にしない
最新通信ネットワークのフィールドテストは、機器に新たな要求をし、機能と移植性の間のトレードオフを必要とします。 1台のポータブルなバッテリー動作ユニットに25種類以上の測定機能を搭載したFieldFoxは、業界で最も高性能なハンドヘルド・アナライザです。 便利でユーザーインストール可能なライセンスキーを使用して、現場でハンドヘルド・アナライザをアップグレードすることで、測定要件の変更に対応できます。
今すぐ必要な機能だけを選択して、ニーズの変化に合わせて機能を追加できます。
FieldFox RFアナライザソフトウェア
有効化されたソフトウェアアプリケーションのライセンスキーを25以上提供。

スペクトラム解析
- リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
- アナログ復調
- 干渉の捕捉
- IQアナライザ

ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)
- ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
- 2ポートSパラメータ
- TDRケーブル測定

5G/LTEフィールドテスト
- EMF測定
- 無線(OTA)テスト
- チャネルスキャナー
- 広帯域解析

パワー測定
- USBパワーセンサ測定
- 内蔵パワーメータ
- パルス測定
- ピーク・パワー・センサー

ユーティリティー
- リモートコントロール
- GPSレシーバー
- 屋内/屋外マッピング
- DCバイアス可変電圧源
Aシリーズ:
- 最大50 GHzの周波数カバレージ
- 最大10 MHzの帯域幅
- 最小位相雑音(10 kHz):-111 dBc/Hz(代表値)
- 最小DANL(2 GHz):-158 dBm(代表値、プリアンプオン時)
Bシリーズ:
- 最大54 GHzの周波数カバレージ
- 最大120 MHzの帯域幅
- 5G NR復調機能
- 最小位相雑音(10 kHz):-117 dBc/Hz(代表値)
- 最小DANL(2 GHz):-163 dBm(代表値、プリアンプオン時)
遠隔地モニタリング:
1つのソフトウェアプラットフォームで、スペクトラムの制御、使用率の測定、干渉の特定のすべてを実行可能です。
FieldFoxは、ラストマイルテストや干渉源の特定を含むあらゆる干渉捕捉のためのオールインワンモニタリング装置として機能します。
FieldFoxを1台購入すると、ソフトウェア2点を無料で提供
無線周波数(RF)ケーブルのトラブルシューティング、無線通信(OTA)、アナログ無線、電磁波干渉(EMI)のプリ・コンプライアンステストなどに取り組んでいますか。 今すぐこのキャンペーンをご利用ください。
FieldFoxハンドヘルド・アナライザの対象製品をご購入いただくと、定評のある当社FieldFoxソフトウェアのオプション2点を無料で提供します。
1つ購入すると注目ソフトウェア2つを提供

TDRケーブル測定
タイム・ドメイン・リフレクトメトリ測定により、ケーブルの障害位置と性質を特定できます。

GSSN/GPSレシーバー
内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。

EMI測定
EMI(電磁波障害)プリ・コンプライアンステスト限度評価および規制機関監査を行います。

アナログ復調
無線周波数(RF)トランスミッターのAM/FM信号を復調して特性評価することができます。
FieldFoxアナライザソフトウェア/システムの特長
iPad/iPhoneによるリモート制御機能
iPhone、iPad、iPod TouchなどのiOSデバイスを使用して、FieldFoxをリモートでモニター/制御できます。 FieldFoxのRemote Viewer iOSアプリケーションでFieldFox本体のフロントパネルをエミュレートできます。これにより、ユーザーは、FieldFoxのすべてのキーをiOSデバイスから簡単に操作できます。 また、データシートなどの技術資料に瞬時にアクセスできます。
FieldFoxのData Linkソフトウェアによる簡単なレポート作成
FieldFoxのData Linkソフトウェアを使って、データ転送、データ定義、レポート作成を行うことができます。 Data Linkを使用して、トレースにマーカーやリミットラインを追加でき、また、ケーブルファイルやアンテナ係数をロードできます。
LANおよびFieldFoxプログラミングによるリモート制御
すべてのFieldFoxモデルはSCPIに完全に準拠していて、LAN/USB経由で制御できます。
内蔵の可変電圧DCバイアス
FieldFoxは、電圧を変更可能なDCバイアス電源を内蔵しています。 FieldFoxをタワー・マウント・アンプ(TMA)経由でアンテナに接続する必要がある場合に、このDCバイアス電源を使用すれば、被試験増幅器とTMAにDC電圧を供給してバイアスを印加することができます(バイアスティーは別途、購入可能です)。
内蔵GNSS/GPS
内蔵GNSS/GPSレシーバーは、測定用の地理位置タグを提供します。 地理位置データ(時刻、緯度、経度、高度)は表示可能で、データファイルに保存もできます。 GPSは、位置情報の他に、精度の高い周波数基準を提供し、FieldFoxの確度が向上します。
USBキーボード/マウスのサポート
FieldFoxではUSBキーボード/マウスを使用できるので、フィールドで作業中でもファイル名などのテキストを簡単に入力できます。
イノベーションへの投資を保護
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。