何をお探しですか?
EasyEXPERT group+デバイス特性評価ソフトウェア
キーサイト EasyEXPERT / デスクトップ EasyEXPERTデバイス特性評価ソフトウェアは、デバイス測定のセットアップと実行、データ管理と解析、プロテクションなど、すべての特性評価タスクをサポートします。

キーサイト EasyEXPERT group+ GUIベースのデバイス特性評価ソフトウェアはキーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズに対応しています。 ご使用のPCまたはB150xAに内蔵のWindows 10プラットフォーム(15インチのタッチスクリーン搭載)で動作し、デバイス特性評価の作業効率を高めます。 EasyEXPERT/デスクトップ EasyEXPERTは、デバイス測定のセットアップと実行からデータ管理と解析に至る特性評価プロセス全体で、対話型の手動操作または半自動ウエハープローバと組み合わせたウエハー全体の自動化のいずれかで、効率的かつ再現可能なデバイス特性評価をサポートします。 EasyEXPERT/デスクトップ EasyEXPERTにより、すぐに使用できる測定(アプリケーションテスト)が搭載され、複雑なデバイスの特性評価も容易にすぐ実行でき、テスト条件やデバイス測定データを各測定後に自動的に固有の内蔵データベース(ワークスペース)に保存できるので、重要な情報を失うことなく、測定を後で再現することも可能です。 キーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザシリーズは、これらの多彩な機能を備えたデバイス特性評価用の完全なソリューションを提供 EasyEXPERT group+デバイス特性評価ソフトウェアは、前世代のEasyEXPERT/デスクトップ EasyEXPERTソフトウェアからアップグレード可能です。
電流/電圧アナライザの詳細はこちらへ:プレシジョン電流/電圧アナライザ。
イノベーションへの投資を保護
EasyEXPERT group+デバイス特性評価ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。