お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Xシリーズ信号発生器 - MXG、EXG、CXG
最高の性能を持つ設計のテストを可能にする信号を生成

必要なRFおよびマイクロ波信号を生成
シンプルな信号から複雑な信号、クリーンな信号から劣化した信号までーMXG、EXG、およびCXG信号発生器は必要な信号を生成します。 帯域幅と精度の優れた組み合わせを使用して限界を超えて設計をテストします。 弊社独自のベースバンドASICおよび工場で校正されたチャネル補正手法はベースバンドI/Q変調器からRF出力まで対応します。 高い純度と精度を備えたMXGからコストパフォーマンスの高いEXG、および汎用のCXGまで、Xシリーズなら必要な信号を正確に出力できます。

信頼性の高い信号源を使用してテスト結果から不確実性を排除
より速く市場に参入するためのレースでは、信頼できるテスト結果が必要です。 目的に適した信頼性の高い機器を選択することにより、差別化することが可能になります。
キーサイトのテストエキスパートは、以下のホワイト ペーパーで信号発生器の基礎について説明しています。 情報に基づいた、次の信号源の選択に役立ちます。
お客様に最適なシリーズの検索
PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトによって検証されパフォーマンスを最適化された参照信号は、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、送信機、およびレシーバのテストを検証する
- 設計が最新の基準を満たしていることを確認する
- 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮

最適なツールを使用して機能を拡張する
生産性を向上させる適切なアクセサリと適切な Keysight PathWave 設計およびテスト自動化ソフトウェアを組み合わせることで、テスト機器のより多くの機能を活用し、製品開発を加速します。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。