ハイライト

最も複雑なシステムには、最も優れたツールが必要

UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器を使用すると、必要なときに複雑なシナリオを作成することができます。 信頼できるLOが必要な場合でも、スケーラブルな脅威シミュレータが必要な場合でも、既製のUXGは高性能の機能ブロックになります。 UXGは、アナログテクノロジーとベクトルテクノロジーの境界をなくすことで、新しいインテリジェンスの最新信号シナリオへの統合を加速します。 UXGを使用すれば、ますます複雑化するシミュレーションの作成が可能となり、現実に近づくことができます。

  • 幅広いEW/レーダー/アンテナテスト要件に対応(最大44 GHz)
  • ダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)を使用することにより、位相再現性機能を内蔵するUXGが、周波数/振幅/位相の設定をわずか170 nsで更新可能
  • 高度なレーダー信号をシミュレートし、オン/オフ比90 dBの高速パルスと搬送波周波数の10~25%幅のチャープを生成
  • 高速周波数チューニングにより、アンテナの特性を広い周波数レンジにわたって迅速に評価可能:標準のスイッチング速度は100 µsで、より要件の厳しいニーズでは、オプションとして1 µsと370 nsの速度が使用可能
  • パルス記述子ワード(PDW)を使用することにより、長いパルス列を迅速かつ効率的に作成しつつ、個別の位相制御も可能
  • 単純な矩形波パルスおよび広帯域の線形/非線形チャープを生成

 

 

 

 

 

オシロスコープを支えるカスタムパワー

技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時の帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、そして信号の忠実性が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム(InP)およびガリウム砒素(GaAs)ファブとカスタムASIC信号処理で製造された自社設計のカスタムMMICですべての性能製品を強化し、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証しています。 お客様の次のイノベーションはキーサイトにお任せください。  キーサイトのUXG Xシリーズ アジャイル信号発生器を使用すると、複雑なシナリオを作成し、アナログテクノロジーとベクトルテクノロジーの境界をなくすことができます。 キーサイトのUXGカスタム半導体は、航空宇宙/防衛アプリケーション向けのアジャイル周波数および振幅ホッピングを可能にします。

キーサイトのアジャイル信号発生器とアジャイル・ベクトル・アダプターの違い

キーサイトのUXGアジャイル信号発生器では、最速スイッチング、位相コヒーレンス、広範なパルス変調などの機能により、レーダー、アンテナ、EWテスト向けのマルチエミッターシナリオを正確にシミュレートすることができます。 UXGアジャイル・ベクトル・アダプターは、立ち上がり/立ち下がり時間を変更可能で、非線形チャープや通信信号などのパルス内で任意変調を使用することにより、複雑なパルスをシミュレートする信号発生器の機能を拡張します。

UXGアジャイル信号発生器:

  • レーダー、EW、アンテナテストのますます複雑化する信号環境を広範なパルス変調で正確にシミュレート
  • 信号シミュレーションを作成することで、EWシステムのテストを迅速に行い、信頼性を向上させることが可能
  • パルス記述ワード(PDW)を使用することにより、長いパルス列を作成し、パルス特性の個別制御が可能
  • マルチ脅威環境を正確にシミュレート
  • 変調幅は一般的に搬送波周波数の10%
  • パルスの立ち上がり/立ち下がり時間は固定

UXGアジャイル・ベクトル・アダプター:

  • レーダーやEWのますます複雑化する信号環境をよりリアルに、より高い信頼性でシミュレート
  • 複数のチャネルおよびポート構成の提供に迅速に対応可能
  • 振幅、位相、時間の校正により、複数の信号源間でコヒーレンスを確保
  • 変調幅はどの周波数でも1.6 GHz
  • 単純な矩形波パルスの立ち上がり/立ち下がり時間
レーダーおよび電子戦テスト向けのマルチエミッターシナリオ

レーダーおよび電子戦テスト向けのマルチエミッターシナリオの作成

レーダーと電子戦システムの現実的なテストには、複数の方向から来る、毎秒数千のエミッターと数百万のパルスで構成されるマルチエミッター環境を正確にシミュレートする信号を生成する必要があります。 従来、これには大規模で複雑なシステムの使用が必要で、研究開発エンジニアに利用可能なものではありませんでした。 市販のCOTSの「アジャイル信号発生器」に内蔵された新技術は、エンジニアのテストベンチに適合する統合された低コストのソリューションを提供します。 このテクノロジーにより、開発者は現実により近い、ますます複雑化するシミュレーションを作成して、最終的にはEWシステムの性能における信頼性を高めることが可能になります。

Key Specifications

Frequency

10 MHz~44 GHz

Phase Noise @ 1 GHz (20 kHz offset)

-143 dBc/Hz

Frequency Switching

<= 170 ns

IQ Modulation BW (Internal/External)

最大1.6 GHz

Modulation Types Available

AM、FM、φM、パルス、任意

N5191A/N5193A UXGアジャイル信号発生器およびN5192A/N5194A UXGアジャイル・ベクトル・アダプターの詳細な仕様を参照してください。 N5191AおよびN5192Aは、高性能を実現する改良版で、輸出ライセンスは不要です。

 

PathWave信号生成ソフトウェア

汎用または規格に準拠したさまざまな信号の作成

  • 性能が最適された基準信号の作成 - 業界標準に準拠し、キーサイトによって検証された校正済み信号を作成して、デバイスの特性評価と検証が可能
  • コンポーネント/トランスミッター/レシーバーテストの検証 - コンポーネントテスト用に、仮想的に作成された歪みのないテスト信号としてカスタマイズされた波形を、簡単に作成/再生可能
  • デザインが最新規格に準拠することを確認 - 生成する信号は最新のテクノロジーを用いたもの
  • 迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮 -グラフィカルなツリースタイルのナビゲーションでテストを加速
Pathwave信号生成ソフトウェア
[an error occurred while processing this directive]

ご要望、ご質問はございませんか。