お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果

ミリ波アプリケーションをリード
キーサイトのVXGベクトル波信号発生器は、最も要求の厳しい無線および航空宇宙/防衛アプリケーション向けに、業界最高の超低位相雑音の出力電源を提供する信号発生器です。 VXGのマルチチャネルアーキテクチャーで、ブロッカーおよび干渉テストからMIMOおよびビームフォーミングテストへ迅速に切り替えることができます。
- Pathwave信号生成ソフトウェアで設計とテストワークフローを加速
- チャネルボンディングで、最高5 GHzのRF帯域幅を備えたマルチチャネル、マルチタッチ、ミリ波信号発生器
- システム損失を補正し、5Gパワーアンプと無線(Over-the-air)テストを可能にする高出力電源
- 位相コヒーレントLOとベースバンド同期により、マルチユーザーまたはビームフォーミングMIMO無線(OTA)テストに対応
M9384C VXG マイクロ波信号発生器のご紹介
キーサイトのM9484Cベクトル信号発生器の機能の紹介

5Gアプリケーション向けの比類のないパワー
- 世界初の110 GHzベクトル信号発生器とチャネルボンディングによる5 GHz変調帯域幅でテストシステムの複雑性を軽減
- 業界最高の出力パワー対EVMおよびACPR性能により、OTAシステムの経路損失の課題を克服
- PathWave信号生成ソフトウェアを使用して製品開発サイクルを加速し、5GNRコンポーネントテストの信頼性を向上
[an error occurred while processing this directive]

PathWave信号生成ソフトウェア
PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトが検証し、最適化された基準信号を持つこのソフトウェアのパフォーマンスで、デバイスの特性評価と検証を強化します。
- 最適化された性能の基準信号の作成
- コンポーネント、トランスミッター、レシーバーのテストの検証
- 設計が最新の規格を満たしていることを確認
5G NRコンフォーマンステストを加速
- 最も要求の厳しい広帯域およびマルチチャネルのテストアプリケーションを、最大110 GHzの周波数で実現する拡張性の高いVXGアーキテクチャー。
- 精巧なリアルタイムの信号処理と包括的な信号作成ツールにより、複雑なテストシナリオを可能にし、5Gレシーバーおよび性能テストの複雑さを簡略化
- 事前に定義された5Gコンプライアンステストのセットアップと自動設定の信号解析で、5Gテストのワークフローを簡略化

最適なツールを使用して機能を拡張
生産性を向上させる適切なアクセサリと適切な Keysight PathWave 設計およびテスト自動化ソフトウェアを組み合わせることで、テスト機器のより多くの機能を活用し、製品開発を加速します。
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。