ラボに合わせてカスタマイズされたPNA/X テクノロジー・リフレッシュの機会を活用し、一歩先へ進みましょう

PNA Trade-In, Extend, Upgrade

お使いのPNA/X VNAは、通常の耐用年数が近づいています。 アップグレード、延長保証、トレードイン(下取り)のうち、ニーズに最も適したものをお選びいただき、最新のPNA/Xへのシームレスな移行を実現してください。

  • PNA/X - Bへのアップグレード: 完全な機種の交換にかかるコストのごく一部で、最新のPNA/X - Bテクノロジーのパワーを活用できます。 詳細はこちら
  • 限定サポート期間の延長サービス契約:延長サービス契約にご加入いただくことで、お手持ちの機器に中断のない高品質なサービスをご提供します。
  • トレードインプログラム:現在お使いのPNA/X Aモデルを魅力的な査定額でトレードインし、最新モデルのPNA/X Bおよびその他キーサイトの最新機器を購入いただき、価値を最大化します。

新 Keysight NA5202/4/5A PNA-X Proベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)への移行

PNA-X Pro ベクトル・ネットワーク・アナライザ ファミリーは、周波数変換コンポーネントテストを簡素化する、高度にカスタマイズ可能な測定器です。 このアナライザファミリーには、4つの超低位相雑音および高調波信号源、2つの低ノイズレシーバー、および2つのコンバイナーが1つのテストセットアップに含まれています。 ソースパス上の切り替え可能なフロントパネルループとダイレクト・レシーバー・アクセスにより、複雑な高電力テストに必要な配線とそれに伴う信号電力損失が削減されます。 PNA-X Pro 統合ハードウェアにより、テストセットアップで外部信号発生器やスイッチが不要になり、設計検証セットアップが統合されてテスト時間が短縮されます。

NA5205A

キーサイトのBERT、Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ、任意波形発生器を使用した高速デジタル・ラボ・ベンチの移行

高速化と低消費電力化の要求のために設計マージンが狭まった結果、開発サイクルの短縮はますます困難になっています。 オシロスコープやビット・エラ-・レシオ・テスタ(BERT)、任意波形発生器(AWG)のパフォーマンスが低いために、イノベーションサイクルで遅れをとらないようにしましょう。 キーサイトの高性能な測定器を使用して、高速デジタルラボを今すぐアップグレードし、未来を確実なものにしましょう。 UXRシリーズ オシロスコープ、M8040A BERT、M8050A BERT、M8199B、およびM8198A AWGSは、明日の標準を生み出すために必要な業界最先端のパフォーマンスを提供します。

最大40 %お得な期間限定キャンペーンをご活用ください。

新 Keysight N5185A MXGアナログ信号発生器とN5186A MXGベクトル信号発生器への移行

無線通信、航空宇宙/防衛アプリケーションにおける技術の進化は、データスループットを最大化し、増大するデータ要件に対応するために、MIMO(Multi Input Multi Output)、ビームフォーミング、多重化などの複雑な変調方式を使用した、より高い周波数範囲をカバーすることを要求しています。 Keysight N5185A MXGアナログ信号発生器とN5186A MXGベクトル信号発生器は、最大4つの出力チャネルを備えた2U フォームファクターで、マルチポートテストに最適な、一貫性と再現性の高い結果を提供します。 。

現在の下取り特別キャンペーンでは、新 N5186Aの購入に対して最大40 %、新 N5185Aの購入に対して最大55 %の下取りクレジットを提供しています。

新 Keysight E505xA SSA-X シグナル・ソース・アナライザへの移行

キーサイトの次世代シグナル・ソース・アナライザ、E505xAシリーズは、ワンボックスのシグナル・ソース・アナライザで必要な高精度なソリューションを提供します。 最先端で洗練されたインタフェースにより、マルチウィンドウディスプレイで測定効率を向上することができます。 E505xAは、最新のソフトウェアで、最新の要件を満たす測定カバレッジを実現しています 現在、E5055A、E5056A、E5057A、およびE5058Aの4モデルを含むポートフォリオが拡張され、このシリーズは1 MHz ~ 54 GHzの周波数レンジをカバーしています。

対象のシグナル・ソース・アナライザを下取りに出すと、新 E505xAシグナル・ソース・アナライザの購入時に、最大35 %お得になります。

最新の Keysight E5081A ENA-X ベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

多くのベンダーのソリューションには、5Gおよび衛星通信に関連するコンポーネントのEVM測定を実行する際にネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザが必要です。 しかしながら、E5081Aは単純なセットアップでこれを達成できます。 新しく加わったENA Xアナライザのシリーズは、DUTプレーンでの完全なベクトル補正により、再現性のある正確な測定を行うため、テスト・セットアップを手動で再設定する必要はありません。

期間限定で、新 E5081Aをご購入時に対象のキーサイトまたはRohde & Schwarzのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大で40%お得になります。

E5081A ENA-X alone

新 M980xAまたはM983xA PXI ネットワーク・アナライザへの移行

Keysight M980xAシリーズのPXIネットワーク・アナライザは、使っているポート数に関係なく優れた性能を発揮する真のマルチポートアーキテクチャで、最も要求の厳しい課題に対応します。 スペクトラム解析、雑音指数測定などのPXI VNA向けの最も豊富な測定アプリケーションポートフォリオで、お客様のデバイスにより詳細な知見を提供することができます。PNA/PNA-Xはまた、アクティブデバイスの特性評価を改善し、テスト時間を短縮するオプションUNYと共にDDS (ダイレクトデジタルシンセサイザー)を提供します。

キーサイトのM983xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、すべての測定を1台の測定器に統合し、マルチサイト、マルチDUT、マルチポートのシステム特性評価を高速かつ柔軟に実行できます。

新 M980xAまたはM983xAのご購入時、対象のキーサイト、Rohde & SchwarzまたはAnritsuのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと最大75 %お得になります。

新 Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

ポータブルなネットワーク解析=性能に妥協する というわけではありません。 Keysight P500xA/B / P502xA/B USBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、ポータブル Keysight Streamlineシリーズにハイエンドのパフォーマンスと柔軟性をもたらします。 クラス最高のパフォーマンスにより、高速で信頼性が高く、再現性の高い測定結果が得られ、お客様の測定の信頼性を高めます。

新 P500xA/BまたはP502xA/Bのご購入時、対象のキーサイト、Rohde & Schwarz、またはAnritsuのベクトル・ネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大75 %お得になります。

キーサイトの最新の高性能ネットワーク・アナライザで、デバイスの特性評価の向上を実現

アクティブデバイスの特性評価を行う場合、速度と性能の適切な組み合わせにより、優位に立つことができます。 研究開発(R&D)において、PNAベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)・ファミリーは測定インテグリティーを提供し、理解を深めてより優れた設計を実現するのに役立ちます。 生産ラインでは、当社のPNAネットワーク・アナライザが、優れた設計から競争力のある製品を製造するためのスループットと再現性を提供します。

PNA/PNA-Xはまた、アクティブデバイス特性評価を改善しテスト時間を削減するオプションUNYと共にDDS (ダイレクトデジタルシンセサイザー)を提供します。

新 PNA XまたはPNAネットワーク・アナライザのご購入時に、対象のキーサイトまたはRohde & Schwarzのネットワーク・アナライザを下取りに出すと、最大55 %お得になります。

新 Keysight 5Gシグナル・アナライザまたはマイクロ波信号発生器への移行

5Gネットワークは、より高速で信頼性の高い通信を実現します。 これにより、IoT(モノのインターネット)ネットワークへの接続、自動運転、ブロードバンド固定ワイヤレスアクセス、高速なビデオ視聴といった新しい可能性が開けます。 5Gを実現するには、エンドツーエンドのレイヤー1~7テスト、高精度の測定、高度なネットワーク・モニター・ソリューションによって、5Gのエコシステム全体で開発と運用のリスクを減らすことが必要です。キーサイトの5G ソリューションの詳細を ご確認ください

テクノロジー・リフレッシュ・プロモーションでは、一部の5G シグナルアナライザを購入すると下取りにより最大50 %もお得になるキャンペーンを実施しています。

MXR608B 6 GHz、8チャンネルオシロスコープ

新 Keysight Infiniium MXR Bシリーズ オシロスコープへの移行

キーサイトのInfiniium MXR Bシリーズオシロスコープは、ハードウェアアクセラレーションによる自動解析ツール、超低フロントエンド・ノイズ、妥協のないパフォーマンスを備えており、エンジニアは信頼性の高い結果をもたらすオシロスコープを使用して、より迅速にテストし、市場投入までの時間を短縮し、妥協のない設計を行うことができます。

期間限定で、お手持ちのキーサイトオシロスコープまたは他社製オシロスコープを下取りに出すと、新しいInfiniium MXR Bシリーズ オシロスコープの購入時に最大60 %の下取りクレジットを差し上げます。 詳細については、キーサイトお客様窓口までお問い合わせください。

新 Keysight E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザへの移行

今日の競争の現実は、コストマージンを高めながら、お客様が最先端を走り続ける新しい思考を求めています。 キーサイトはお客様のエンジニア、テストラボ、製造ラインが手ごろな価格でより新しいテクノロジーバンドをサポートするためにより高い周波数レンジに対応できるようにします。

テクノロジー・リフレッシュ・プロモーションでは、キーサイトの新製品である E5080B ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザへのアップグレードのキャンペーンを実施中です。 E5080Bは、複数の測定機能を組み合わせた統合型ソリューションを提供し、サイクルタイムを半分に短縮し、スループットを大幅に向上します。

キーサイトのE5080Bのご購入時、対象モデルを下取りする場合、最大40 %お得になります。さまざまな購入方法をご利用いただけます。

時間を節約。 コストを節約。 恐竜は去らなければならない。

Want help or have questions?