何をお探しですか?
コンサルティング・サービス
チームの増強。 アドバンテージの向上。
技術の加速と規格の進化によって、画期的な製品をより早く、より低コストで市場に投入するためのペースが絶え間なく続きます。 高度なテスト手法と規格を熟知したエキスパートがお手伝いします。 キーサイトのハードウェアとソフトウェアを使用して、特定の測定ニーズやテストストラテジーを最適化します。

RF/ミリ波マルチチャネル測定の時間短縮
マルチチャネルアプリケーションでは、スルーリフレクションマッチ(TRM)モジュール、フェーズド・アレイ・アンテナ、5Gアプリケーションなど、多くのデバイスに厳しい要件が課されます。 広帯域信号を複数のポートで同時に測定するテストは複雑なため、設計がより困難になります。 アプリケーションエキスパートがより迅速で正確な測定をお手伝いします:
- 最適な効率性で最高の測定値を取得。
- 特定のテストニーズに測定値をカスタマイズ。
- 定期的にシステムレベルの校正を実行。
広帯域デバイスの特性評価の実現
変調歪みアプリケーションKeysight S93070xBを搭載したKeysight PNA-X N524xBで、正確な測定を迅速に行う方法をご紹介します。 この革新的なソリューションは、1回の接続で、Sパラメータ、利得圧縮、IP3、ノイズパワー比(NPR)、エラーベクトル振幅(EVM)、隣接チャネル電力比(ACPR)などの主な特性をワンタッチで測定できます。 アプリケーションエキスパートがデザイン検証時のテスト時間の最小化をお手伝いします:
- キーサイトのハードウェアとソフトウェアのベストプラクティス技法を学びます。
- 最適な効率性で最高の測定値を取得。
- 変化するテストニーズに既存の資産を適応させます。
- 従来の結果と向上した手法を相関させます。


高速デジタルテストのコンプライアンスの実現
規格団体が定める要件に合格するためには、高速デジタル・コンプライアンス・テストが必要です。 コンプライアンステストが究極なゴールでなくても、同様のレベルまでの堅牢な設計特性評価を得ることができます。 アプリケーションエキスパートがテスト設計にかかる時間短縮をお手伝いをします:
- 規格を解釈し使用可能なテストストラテジーに変換。
- テスト用デバイスを用意。
- テストシステム接続、ケーブル、フィクスチャ、コンプライアンスボード、テストカードを収集。
- テスト結果を文書化し、指定されたマージン内で相関性のあるテスト条件を確保。
5G/CV2Xデバイス・テスト・ソリューションを最大限に活用
5Gテクノロジーは、進化する規格の世界では複雑であり、多くのパラメータがワークフロー全体のテスト性能に影響を与えます。 キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションはキーサイトのE7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォーム上に構築されており、最新の3GPPリリース15以降をサポートする高度に統合されたシグナリング・テスト・プラットフォームを提供します。 UXM 5Gは、さまざまな5G NRの展開モードと周波数帯(FR1およびFR2)において、被試験デバイス(DUT)との5Gコールの確立を実現します。 アプリケーションエキスパートが複雑な5G/C2Xテストを管理と解決をお手伝いします。
- 新しい機器をセットアップして、再現性のある制御されたラボ環境でテストを開始。
- キーサイトのハードウェアとソフトウェアのベストプラクティス技法を学習。
- 被試験デバイス(DUT)に対して機能的な重要業績評価指標(KPI)テストを実行。
- 3GPP規格に準拠したテストケースの包括的な解析を取得。


RF環境の再現時間の短縮
電磁スペクトラムが混雑するにつれ、実環境のシナリオを表示するテスト環境を定義し、シミュレーションすることがますます困難になっています。 キーサイトは、フィールド展開前に実環境で設計や初期プロトタイプをテストする機能を提供します。 アプリケーションエキスパートがテスト設計にかかる時間短縮をお手伝いをします:
- 混雑するステーション局で工業/科学/医療(ISM)信号を再現。
- 提案された5Gセルサイト周辺でのレーダー信号をテスト。
- 衛星地上局で隣接干渉がないかを確認。
デバイスモデリングの高速化
トランジスタの微細化、動作周波数の上昇、性能ニーズの高まりに伴い、回路設計においてデバイスモデル確度はますます重要となっています。 不正なデバイスモデリングによって、製品設計に大きな問題が生じ、市場投入までの時間が足りなくなる可能性があります。 モデルソリューションは非常に複雑であり、様々な分野の専門知識を必要とすることが多くなります。 高度なファウンドリーソリューションにおける長年の経験に基づき、キーサイトのエキスパートがお手伝いします:
- DC、RF、大信号の測定。
- CMOSおよびIII-Vプロセスのモデルパラメータ抽出。
- 熱電発電機(TEG)の設計およびコンサルティングサービスのパートナー。
- 高度な不整合、統計、信頼性モデリングを提供。


PathWave Designソフトウェアを最大限に活用
リリーススケジュールに合わせて製品設計サイクルを加速させなければならないというプレッシャーは非常に強いです。 エンジニアリングの生産性を向上させ、長期的な成功を確実にするために、実環境の条件下でシミュレーションされた設計の性能を製作前に知ることができます。 アプリケーションとテクニカルサポートのエキスパートが設計シミュレーション時間の短縮をお手伝いをします:
- 特定の実環境アプリケーションに対応したカスタマー・ターンキー・ソリューションを構築。
- RF設計手法の最適化、設計フローの改善。
- 5G、自動車、パワーエレクトロニクスなどの新しいアプリケーションにキーサイトのPathWaveデザインソフトウェアを導入。
- 進化する規格を先取りするカスタマイズされたトレーニングを入手。
キーサイトとの連携により、期待されるビジネスの未来が開かれます。 今すぐお問い合わせください。