何をお探しですか?
校正サービス
より信頼できる結果を、 シンプルに
校正ラベルは、必ずしもその測定器が許容範囲内にあり、正確な測定を行えることを意味するとは限りません。 機器が仕様外(許容範囲外)であれば、測定結果を信頼できなくなります。
校正サービスのパートナーが正確な校正を提供していると100 %自信を持って言えますか?
思っている以上にリスクは存在する
校正レポートの情報を最後に確認したのはいつでしょうか? 適切な設備を使用して機器の校正を行わないと、精度が低下してしまう恐れがあります。 加えて、重要なパラメータが一切テストされない可能性もあります。
10社の校正サービスプロバイダーからのデータによると、1社を除くすべてのプロバイダーで、機器の仕様の半分もテストされていませんでした。中には仕様の25 %すらテストしていないケースもありました。 校正時に見逃された仕様に基づく測定を行っている場合、その機器は仕様を満たしていない可能性が高くなります。 そのようなテスト結果はもはや信用できなくなります。 この測定の不確実性により、企業の評判は甚大なリスクにさらされることになります。

正確なテストでリスクとコストを低減

キーサイトの校正サービスで測定の判定リスクを回避
校正標準は、テストシステムが仕様を満たしていることを確認します。 測定を実行し、その後、結果を仕様と比較し、テストレポートを作成すると、次の2つの結果が考えられます。
A. 正しい合否判定
B. 誤った合否判定
AとBという2つのラボの測定結果は同じですが、測定の不確かさが異なります。
AとBのどちらかを選ぶとすれば、Aを選びたいと思うでしょう。 選択肢Bは、サードパーティの校正ラボが、この校正に適さないラボ標準を使用して、測定器の現在のパフォーマンスを測定する場合によく発生します。
キーサイト校正サービスは、校正試験の開発段階において、ラボ標準の選択と校正手順の両方で、測定の不確かさを最小限に抑えます。 キーサイトが提供する校正は例外なく正確な合否判定を提供します。
校正期限切れの回避
Infiniiumリアルタイムオシロスコープ、ネットワークアナライザ、シグナルアナライザ、雑音指数アナライザのフロントパネルの画面上に、校正期日リマインダーが表示されるようになりました。
お客様の機器がキーサイトの工場出荷時の仕様で正常に動作していることを確認するためには校正が必要です。 PathWave Calibration Advisor という新機能により、信頼性の高い測定を実現します。 画面上で、校正期日リマインダーの取得、校正証明書や測定器の構成の詳細へのアクセス、さらにキーサイトに直接校正サービスの注文をすることができます。


キーサイトの測定器校正サービス
全仕様、全オプションを常に確認
お客様の測定器に適した校正を選択してください。 測定の不確かさ、ガードバンド、認定校正、一次標準ラボ校正が必要な場合があるかもしれません。 あるいは、校正レポートがIS0/IEC 17025:2017 や ANSI Z540.3-2006 など、特定のISOやANSIの計測標準を満たす必要がある場合もあります。 キーサイトでは、お客様のローカルおよびグローバルなニーズを満たすことができるよう、幅広い校正サービスをご用意しています。
すべてのキーサイトのサービスセンターは、JCSS、CNAS、UKAS、ANABなど、数多くの地域の認定機関から認定を受けています。
KeysightCare
KeysightCareの厳選されたサポートプランで、迅速にイノベーションを実現しましょう。
- 契約期間中、回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を低減し、アップタイムを最大化します。
- キーサイトが品質を保証している校正の優先されたターンアラウンドタイムにより、測定の予測可能性が向上します。
- 問題が発生した時に解決を支援できるエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間により、より迅速に問題を解決し、テストと測定を最適化できます。
- 複数年プランで最低価格を固定し、隠れたコストや追加コストをなくすことで、コストを削減し、想定外の予算を最小限に抑えます。

キーサイトは校正サービスのあらゆるニーズにお応えします
お客様のご要望に合わせた配送オプション

引取修理・校正サービス
お客様の機器をキーサイトが引き取りに伺います。KeysightCareによる迅速かつ予測可能な納期で対応いたします。

お客様先での集荷
国によって、配送委託業者を利用した便利な引取サービスをご利用いただけます。

オンサイトサービス
お客様のスケジュールに合った出張サービスにより、ダウンタイムを数日から数時間に短縮します。

レジデント(常駐)・プロフェッショナル・サービス
お客様のサイトに常駐する専門家が校正と修理を管理します。
ワンストップ校正サービス
唯一の信頼できるパートナー 他社製品にも対応
キーサイトのワンストップ校正サービスは、お客様のすべてのテスト資産の精度と可用性を継続的に確保するための便利な方法です。 キーサイトは電子機器のほか、物理機器、外寸測定機器、光学機器、機械装置など、お客様それぞれに適したソリューションを構築できるよう協力いたします。

校正サービスツールキット
詳細情報
校正サービス FAQ
校正サービスには、測定器の精度や確度の検証に加えて、調整のプロセスが含まれます。 校正プロセスにより、測定器は信頼性の高い一貫した測定結果を提供します。 校正は、自動車、航空宇宙/防衛、ワイヤレス通信など、さまざまな業界における測定の品質と整合性を維持するために不可欠です。
定期的な校正は、測定器の測定値の偏差や不正確さを特定し、タイムリーな修正を可能にします。 校正中の測定器の調整は、業界標準への準拠を保証するだけでなく、業務全体の効率性と安全性の向上にもつながります。
測定器の校正は、測定確度と信頼性を確保するために極めて重要です。 正確な測定は、品質管理、安全性、規制への適合に不可欠です。 定期的な校正を行わないと、時間が経つにつれて測定器に誤差が生じ、不正確な測定やコストのかかるエラーにつながる可能性があります。 定期的な校正は、高い品質水準と運用の卓越性を維持するための重要な要素です。
校正の頻度は、測定器の種類、使用状況、メーカーの推奨事項など、幾つかの要因によって異なります。 一般的に、測定器の校正は毎年実施すべきですが、使用頻度が高い測定器や重要な測定の用途では、より頻繁な校正が必要になる場合があります。
温度や湿度などの環境条件も、より頻繁な校正の必要性に影響します。 過酷な環境や変化の多い環境で使用される測定器は、測定値の正確さを維持するために、より頻繁な点検が必要になる場合があります。 測定器とその環境の特定のニーズに合わせた校正スケジュールに従うことが不可欠です。
お使いの測定器に、充実したサポートプランである KeysightCare Enhanced を追加してください。 推奨校正周期に基づいたキーサイトが保証する校正が含まれており、優先ターンアラウンドタイムで、お客様のイノベーションへの投資を保護します。 こちらをクリックして、校正オプションについて検討してください。
Performance Verification(PV)は、測定器を一連のトレーサブルな標準器と比較し、その測定器が公表されている仕様を満たしているかどうか確認します。Performance Verification(PV)の結果は、規格内で調整が不要な「PASS」か、測定値が仕様外で調整(極端な場合は修理)が必要な「FAIL」かのいずれかを示します。
Calibration(キーサイト校正)は、Performance Verification(PV)に加えて、仕様外のポイントに対して行われる必要な調整を含む、より包括的なプロセスです。
校正証明書は、既知の標準と比較して、装置の測定確度を証明する文書です。 証明書には、装置の識別、校正結果の詳細、日付と、校正器で使用された標準器が含まれます。 さらに、校正証明書には、校正技術者の識別と、測定器の調整を実施したかが記載されます。
校正証明書は、装置が所定の確度要件を満たし、国家標準または国際規格にトレーサブルであることを保証します。 これは、測定器の確度を正式に記録するもので、さまざまな業界における品質管理とコンプライアンスの維持に不可欠です。 定期的な校正と校正証明書は、測定器の信頼性と精度を確保するのに役立ちます。
校正プロバイダーの選択は、正確で信頼性の高い機器での測定を行うことと同じくらい重要です。 校正サービスプロバイダーを選ぶ際には、そのプロバイダーの認定や経験、評判などを考慮することができます。 ANAB、A2LA、UKAS、CNASなどの認定機関から認定を受けたプロバイダーを探しましょう。これらの機関は、ISO/IEC 17025などの国際規格に準拠しているサービスプロバイダーを認定しています。 優れた校正サービスプロバイダーは、文書化、トレーサビリティ、新しい測定器の測定に関する問題のサポートなど、包括的なサービスを提供します。
お使いの測定器に、充実したサポートプランである KeysightCare Enhanced を追加してください。 推奨校正周期に基づいたキーサイトが保証する校正が含まれており、優先ターンアラウンドタイムで、お客様のイノベーションへの投資を保護します。 こちらをクリックして、校正オプションについて検討してください。
Want help or have questions?