100Gおよび400Gのデータ通信光トランシーバーモジュールのための包括的な性能およびコンプライアンス・テスト・ソリューション

光トランシーバーモジュールは、データセンターを通るデータ経路の途中に配備されます。 光/電気インタフェース、フォームファクター、スピードクラスが異なります。 現在では10GE、40GE、100GEが展開されています。 しかし、データセンター事業者は、データセンターにおける400GEへの移行を急速に進めています。 異なるベンダーの100GEと400GEの光トランシーバーを共存させる必要があるため、データセンターのインフラを迅速に展開し進化させるために相互運用性が必須となります。

データセンターインフラ図|光トランシーバモジュール・テストソリューション

図1:データセンターにおける100Gおよび400Gトランシーバーのエコシステム

キーサイトは、光トランシーバーモジュールの性能およびコンプライアンス・テスト・ソリューションをターンキーで提供します。 当社の光トランシーバー・テスト・ソリューションは、特定の機器構成とソリューションソフトウェアを組み合わせることで、コンプライアンステストの完全自動化を可能にし、結果の正確性と再現性を保証します。 キーサイトのソリューションは、以下の規格およびマルチソースアグリーメント(MSA)に定義された推奨事項をサポートしています:

100GBASE-ER4/-LR4/-SR4、100G MSA(CWDM4、CLR4、4WDM)、200GBASE-DR4/-FR4/-LR4、400GBASE-LR8/-FR8/-DR4、CAUI-10、CAUI-2、CAUI-4、200GAUI-8/-4、400GGAUI-8、 CEI-56G-VSR-NRZ, CEI-VSR-PAM4, CEI-112G

キーサイトのソリューションは、100GEと400GEの電気/光レシーバーテストなど、同じ測定器を複数の目的で使用できるように設計されており、お客様の投資以上の価値を提供します。 さらに、当社のコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、設計・開発段階において、モジュールやトランスミッター/レシーバーの光サブアセンブリの性能を特性評価するためのカスタムテスト定義にも対応しています。

[an error occurred while processing this directive]

光トランシーバモジュール・テストソリューション関連リソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。