コヒーレント伝送テスト向けに、キーサイトは複雑な光変調信号の発生/解析用の測定器を提供しています。 複雑な変調信号の作成には、通常、マルチチャネル任意波形発生器が使用されます。

光変調アナライザは、物理層で複雑に変調された光信号を詳細に把握し、信号品質を決定したり、IQ変調や復調のために設計されたコンポーネントを評価したりします。

キーサイトでは、現在および将来のニーズに対応するため、最大1 Tb/sのテスト用に、さまざまな光変調解析/シンセシス測定器を用意しています。

ポスターー400 Gでを上市しよう

[an error occurred while processing this directive]

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。