お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
コヒーレント着脱可能モジュール・テスト・ソリューション
業界で最初の400ZRモジュール検証向け完全なソリューション

カスタマイズされたコヒーレント着脱可能モジュール検証
S1205Aソリューションは、ライン側の最大75 Gbaudのコヒーレント変調を使用して、50GAUI-1/100GAUI-2/200GAUI-4/400GAUI-8のクライアントインターフェースとトランシーバのテスト用にカスタマイズされています。 例えば、QSFP-DD着脱可能モジュールは、OIF 400ZR、IEEE 400GBASE-ZR、400ZR+MSA仕様に対してテストが可能です。
400ZR着脱可能モジュール向け完全なテストソリューション
キーサイトS1205Aは、400ZR pluggableを検証するための包括的なテストソリューションで、以下のテストをカバーしています:
- 光トランスミッターテスト(EVM、搬送波周波数オフセットI/Q 、偏波スキュー、OSRN、Rinなど)
- ファンクションテスト(モジュールPHYストレステスト, CMISテスト、診断モニタリング)
このソリューションは、400ZRマルチベンダー相互運用性テスト用にカスタマイズされており、完全に自動生産用に簡素化することができます。


近日予定の800ZRおよび800LRトランシーバのテスト
次世代800Gコヒーレントリンクの標準化活動が進行中であり、シンボルレートを2倍して120GBdにすることを提案しています。 キーサイトは、すでにこれらの技術を設計し検証するツールを提供しています。 例えば、G800GE-02とN4391B光変調アナライザを組み合わせることで、Cバンド(800ZR)およびOバンド(800LR)での400G/800Gコヒーレント着脱可能モジュールとコンポーネントをテストすることができます。
機能を拡張
生産性を向上させ製品開発を加速させるため、今すぐ適切なアクセサリでお使いのハードウェアを組み合わせて機能を向上させましょう。
イノベーションへの投資を保護
光トランシーバ・テスト・ソリューションの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。