何をお探しですか?
WaveTest 6
ハイライト
- クライアントを完全にコントロールしながら、大規模で実環境のWi-Fi環境をシミュレート
- 実用的な主要業績評価指標(KPI)によるAPスケジューラの最適化
- 内蔵のマルチギガのイーサネットによるエンドツーエンドのトラフィックシミュレーションと測定
- ハードウェアベースの測定により、レイテンシーとスループットの向上を正確に評価
- 完全なOFDMAパケットキャプチャとIxVeriWaveカスタム無線タップヘッダーで深く掘り下げます。
問題:Wi-Fi 6の性能向上の測定
Wi-Fi 6は、スペクトラムを効率的に利用することで、密集した環境下で4倍の性能向上を約束します。 初めて、割り当てられたリソースユニットを用いた直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)により、複数のWi-Fiクライアントが送信および受信を同時にできるようになりました。 さまざまな距離で多様なクライアントが混在する中で、同時使用するユーザーの数が増加すると、複数の同時使用クライアントを含むテストセッションのデバッグや診断が非常に困難になり、時間がかかるようになります。
802.11ax技術が約束する機能と性能の向上を完全に検証するためには、大規模なマルチユーザーOFDMAをシミュレートできる次世代のテストツールが必要になります。


ソリューション:目的に合わせて構築された、拡張性のあるマルチユーザーOFDMA Wi-Fi6テスター
WaveTest 6は、カスタム無線、ベースバンド、FPGA技術をベースに、マルチユーザーOFDMAの性能向上を大規模に測定できる業界初のテストソリューションです。 すべてのリソースユニットの組み合わせで、最大500のステートフルなクライアントと同時ユーザーをエミュレートできます。 この高性能ハードウェアは、あらゆるフレームサイズで理論上の最大レートを達成します。
カギとなるのは、アクセスポイントからの距離が異なる多様なWi-Fi 6とレガシークライアントの組み合わせで実環境のネットワークをモデル化し、アクセスポイント(AP)スケジューラーの性能を検証することです。 リアルタイムの統計は、Wi-Fi 6ネットワークの性能をレイヤー間で相関させるのに役立つ重要な情報を提供します。 単一のキャプチャ表示により、マルチユーザーOFDMAの問題のデバッグおよび診断に役立ちます。
WaveTest 6は、クライアントシミュレーション、トラフィック生成/解析、マルチユーザーOFDMAパケットキャプチャ機能を1つのプラットフォームに統合しており、802.11ベースの製品を検証するための非常に強力なワンストップソリューションとなっています。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。