お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PerfectStorm ONE 1GE/10GE アプライアンス

ハイライト
- いつでも、どこからでも企業規模のアプリケーションとセキュリティのテスト
- 統一されたアーキテクチャーでBreakingPointとIxLoadのアプリケーションをサポート
- ソフトウェアライセンスのアップグレードにより、手頃な価格で4Gbpsのパフォーマンスを実現し、最大80 Gbpsまで将来のニーズに応じて容易に拡張可能
- コンパクトなフォームファクターと低電源要件により、高性能を必要としながらもラボのスペースや電源に制約のあるお客様に対応
- SSLおよびiPsecのハードウェアベースの加速による高性能
Real World Traffic™で企業全体のネットワークを検証
テラビット規模のPerfectStormプラットフォームをベースに、ONE™アプライアンスは、企業、サービスプロバイダー、テクノロジーベンダーにステートフルなアプリケーションや悪意のあるトラフィックを生成する画期的なソリューションを提供し、実際のエンドユーザー環境を数百万規模でシミュレーションしてインフラ、単一のデバイス、システム全体のテストと検証を行います。
PerfectStorm ONEの持つポータビリティ、性能、コスト効率ユニークな組み合わせにより、ITインフラの最適化と強化に必要な正確なアプリケーション、攻撃、負荷の動作を使って企業規模の性能およびセキュリティテストをいつでも、どこでも実施することができます。
PerfectStorm ONE は、ネットワークやセキュリティの概念実証(proof-of-concepts)や評価を、コンパクトなデバイスで促進します。 このパッケージ化したPOCにより、企業やサービスプロバイダは最適なデバイスを選択し、データセンターを適切なサイズにすることができ、またデバイスベンダーに実際のトラフィック負荷における製品の性能、回復力、スループットをフルに紹介するプラットフォームを提供します。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。