何をお探しですか?
PerfectStorm 10/1GE ロードモジュール

ハイライト
- BreakingPointおよびIxLoadソフトウェアのサポート機能が備わったアプリケーションとセキュリティの統合テストプラットフォーム
- 大規模なスケールでの実環境トラフィック™
- SSLおよびiPsecのハードウェアベースの加速
- マルチユーザー環境では、シャーシに設置されたテストモジュールのすべてのポートについて、ポートごとのユーザー・オーナーシップ・モデルを利用
- 1G/10Gのデュアルスピードおよびポート・リソース・アグリゲーション
PerfectStormは、高度にモジュール化されたハードウェア・テスト・プラットフォームで機器プロバイダー/サービスプロバイダー/企業が実環境、高ストレスな条件およびユーザー操作を作成し、新しい機器やネットワークの限界を押し上げることを可能にします。
強力なマルチコア/マルチスレッド・ネットワーク・プロセッサを備えたPerfectStorm 10/1 GbEは、テストリソースでの柔軟なスピードを必要とするメーカーのテストニーズを満たすよう設計されています。 新たな機器もしくは、サービスプロバイダーを構築するネットワーク機器メーカーやこれらを統合する大企業には展開前に性能や機能のテスト検証ができるという利点があります。
12個のPerfectStormのブレードが備わった一台の統合されたシステムで、アプリケーショントラフィックを最大7.2 億の同時接続および最大2400 万のTCP接続レートにまで及ぶテラビットのスループットを制御することができます。 ハードウェアベースのアクセラレーションが各システム最大240 GbpsのSSLトラフィックと480 GbpsのIPsecトラフィックで高度な暗号化レベルをサポートします。 PerfectStormはインラインのFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)を使うことで確度が向上し、10 nsの分解能でレイテンシー測定が可能になります。
ITインフラのバトルテスト、サイバー戦士の訓練、システムやポリシーの調整、もしくはセキュリティプロセスの大幅な変更であれ、PerfectStormは実環境下のネットワーク攻撃やネットワークへの負荷を再現します。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。