何をお探しですか?
Novus SFP28 / QSFP28 高密度100/25/10GE 負荷モジュール

5G RANトランスポート検証のための時間依存ネットワーク(TSN)テストを備えた大規模なコントロール/データプレーン・トラフィック・ジェネレータ
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
ハイライト
- SFP28 25GEおよび10GEインタフェースで5G RANトランスポート・ネットワーク・インフラの検証
- 100GE、50GE、25GE、10GEの銅線、マルチモード、シングルモードのファイバー相互接続メディアの検証
- 高性能なL2 / 3 ネットワーキング・プロトコル・エミュレーションとカバレージを使用して、広範囲のデータプレーン・トラフィックと解析を生成
- 5Gフロントホール用のSFP28インタフェイスを使用した25GEでのフレームの無効をエミュレーション
- 10GE、25GE、50GE、100GEのTSN規格の検証
- 新しい100GBASE-SR4、100GBASE-LR4、100GBASE-CR4、25GBASE-CR、25GBASE-SR、25GBASE-LRの相互運用性、機能性、性能のテストプラットフォームを自動ネゴシエーション、FEC、リンクトレーニングとともに活用
高速マルチレート・イーサネットのテストを進化
最新の5GフレキシブルRANアーキテクチャーでは、時間的制約のある無線データを切り替え可能なットワークで伝送するためにイーサネットベースのフロントホールが導入されています。 Ixia Novus 25/10GE SFP28負荷モジュールは、これらのネットワークを検証するために必要なインタフェース速度、時間的制約のあるネットワーキング(TSN)機能と大規模な制御、およびデータプレーンのトラフィックを適切に組み合わせて提供します。
ネットワーク機器メーカー(NEM)は、市場シェアを獲得するために、5Gフロントホール・ネットワーク用のマルチレート・スイッチ/ルーティング・デバイスを急速に開発しています。 これらの製品は、イーサネット上のタイムクリティカルな無線データの需要を満たしながら、高いデータレートをサポートすることが期待されています。 企業、クラウド・サービス・プロバイダー、グローバル・データセンターの帯域幅要件は、急速に増加し続けています。 クラウド・サービス・プロバイダーやハイパースケール・データ・センターでは、これらの要求を満たすために、高密度の100GEや25GEのネットワーク・インフラ・ソリューションを導入しています。 データセンター、クラウド・サービス・プロバイダー、大企業は、このような高密度ネットワーク機器を自社のネットワークに導入する際には、導入前に性能や機能を検証するための同様のテストソリューションを必要としています。

注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。