Network Emulator II

Network Emulator II

現実のネットワーク障害状態をエミュレート

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • キーサイトの IxNetwork™、IxLoad™、BreakingPoint™の各テストシステムとの統合により、実環境の障害を含む完全なテスト環境
  • 検証、性能、相互運用性のテストが可能
  • 100 %のラインレート性能を提供する8ポートFPGAハードウェアアーキテクチャーを搭載
  • ITが1台のデバイスで様々な速度のテストを同時に行うことが可能
  • ラインレート・パケット・キャプチャーのための堅牢なプロファイル構成を提供し、標準的なPCAP出力フォーマットを生成
  • フィールドで発生する問題を忠実に再現、迅速に解決
  • イーサネット10GE、1GE、100MBスピード用の単一ハードウェアプラットフォームを提供
  • 柔軟なリソース管理を提供

実環境下ネットワークの高精度なテスト

問題:実稼働環境における最悪のシナリオ

多くの企業は、ラボで現実的な最悪のネットワークシナリオをエミュレートすることの重要性を見落としています。 アプリケーションの性能、遅延の影響、フェイルオーバーの保護などの不確定部分をテストしないと、実環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

新しいハードウェア、プロトコル、アプリケーションの性能の知見がないと、導入時の問題のリスクが飛躍的に高まります。 組織は、障害を回避し、営業利益を得るために現実的なネットワークの状態と動作を再現する方法を必要としています。

ソリューション:ラボでの実環境のネットワーク

キーサイトのNetwork Emulator IIは、10 GbE、1 GbE、100 MbEのイーサネット障害に対応した精密測定器で、ライブの製造工程のLAN/WANネットワークで発生するネットワーク状態を正確にエミュレートすることができます。 キーサイトの次世代ネットワークエミュレーションを使用すれば、企業は制御されたラボ環境で新しいハードウェア、プロトコル、アプリケーションの性能を検証し、テストすることができます。

  • データセンターに分散したアプリケーションはどのような性能を発揮するのでしょうか。
  • アプリケーションやネットワークの性能に対する遅延の正確な影響はどのようなものでしょうか?
  • データセンターのバックアップは、実環境でどのように機能しますか?

キーサイトのNetwork Emulator IIは、これらすべての質問に答え、実世界のネットワーク性能を実環境に影響を与えることなく決定します。

重要な運用展開では、Network Emulator IIとバイパススイッチを組み合わせることで、Network Emulator IIを運用中のネットワークから迅速かつ容易に切り替えられ、ネットワークトラフィックへの中断を最小限に抑えることができます。

Network Emulator - Precision testing

ご要望、ご質問はございませんか。