何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ネットワークエミュレーター 3
ハイライト
- 本番環境のLAN/WANネットワークで発生する正常な状態と最悪の状態をラボでエミュレーション
- ハードウェア、プロトコルおよびアプリケーションをテストし、性能と相互運用性を検証
- 実環境下でのエンドユーザー体験を特性評価
- 現場で発生した問題を再現し、迅速に解決
- 5Gネットワークと遅延や障害の影響をテスト
- 遅延がネットワークやアプリケーションの性能に与える影響をテスト
- データセンターに分散した場合のアプリケーションの性能を判断
- フェイルオーバー保護のトリガと検証のための障害およびデグレードシナリオ
実世界の状況下でのネットワークとデバイスの動作の把握
デバイスやアプリケーションが、サポートすべき実際のネットワークの厳しさに直面しないまま市場に出たり、ネットワーク上に展開されたりすることがよくあります。 これでは、製品を使用する組織とそのネットワークのエンドユーザーが同様の不愉快な経験をすることになります。
ラボであろうと展開前であろうと、効果的なテストを行うには、現実的なネットワークの状態と動作を再現する実環境が必要です。 すべてのソフトウェアおよびハードウェアは、展開前に現実的なテスト環境にさらされるべきです。
実環境のネットワーク障害テスト
ネットワークエミュレータ 3は、100GE、50GE、40GE、25GEおよび10GEイーサネットの障害に対する精密なテスト機器です。 この機器は、本番環境のLAN/WANネットワーク上で発生する実際のネットワーク状態を正確にエミュレートすることができます。 現実的かつ最悪のネットワーク条件をラボでエミュレートすることで、ユーザーは新しいハードウェア、プロトコル、アプリケーションの性能を検証・テストし、実稼働ネットワークでの障害を防ぐことができます。
ネットワークエミュレータ 3は、制御されたラボ環境で、再現可能かつ予測可能な障害を用いたテストを可能にする豊富な機能セットを提供します。
注目のリソース
関連製品
さらに詳しく
お客様の高性能の100GE、50GE、40GE、25GEおよび10GEデバイスとネットワーク構築のお手伝いをします。