お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
メトロノームタイミングシステム

ハイライト
- IxNetworkおよびIxExplorerとのシームレスな統合
- スケーラブルな時間分配プラットフォーム
- 堅牢な接続ガイドラインにより、シャーシを広範囲に配置可能
- 同期されたタイミングでの大規模なテスト
- 業界標準のタイミング入力に対応
- 大規模なテストを可能にする柔軟なトポロジー
問題:時間的制約のあるネットワークアプリケーションの検証が難しい
データセンターネットワーク、オーディオ/ビデオ・ブリッジング(AVB)、時間的制約のあるネットワーキング(TSN)、産業用オートメーション、モノのインターネット(IoT)など、多くの新しいネットワーク技術では、時間的に同期したテストが不可欠です。 これらのネットワークアプリケーションでは、非常に正確な時間を認識することが求められますが、これは協定世界時(UTC)などの業界標準の時間基準を使用することで実現できます。
解決法:精密な時間同期テスト
キーサイトのメトロノームは、当社のテストソリューションとシームレスに統合し、複雑なネットワークの大規模な時間同期テストを可能にする精密測定器です。
メトロノームは、被試験デバイス(DUT)とIxNetworkテストシステムが同じ時間基準を使用できるようにします。 メトロノームは、メトロノーム1台で、直接接続された最大8台のシャーシを使用した大規模な時間同期テストを可能にします。 大規模なスケールが必要な場合は、メトロノーム-STARトポロジーを使用して、同期システムに接続された最大48台のAresONEを使用することができます。 メトロノームとメトロノーム・タイミング・システム・エクステンダーを併用することで、メトロノームと接続されたシャーシ間の接続と距離の柔軟性が得られます。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。