何をお探しですか?
IxVeriWave WaveBlade Wi-Fiモジュール

IxVeriWave WaveBlade Wi-Fi(WBW/WBA)およびWaveBladeイーサネット(WBE)モジュールは、トラフィック生成および性能解析(TGA)とマルチパス・チャネル・エミュレーション機能を単一のプラットフォームに統合しています。 WaveBladeラインカードは、キーサイトのWT92およびWT20シャーシで使用され、アクセスポイント(AP)レベルやデバイスレベルでの機能テスト、相互運用性解析、大規模に展開された802.11ネットワークインフラでのスケーラビリティテストなどのWi-Fiテストを実行します。
各WaveBladeテストポートは、最大500の完全に独立したステートフルクライアントからのトラフィックを生成します。 WaveBlade Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acシリーズは、業界最高の、IEEE 802.11ベースの無線LAN(WLAN)ネットワーク製品の機能および性能テストを提供します。 WaveBlade Wi-Fiモジュールは、IEEEで定義されたチャネル・エミュレーション・モデルを個々のクライアントに適用することで、802.11 APやコントローラにおける複雑なMIMO伝搬の影響を測定します。
WaveBladeイーサネット・サーバー・モジュールは、イーサネットベースのネットワーク製品の機能と性能を評価するための完全なレイヤー2-7ソリューションを提供します。 AP、ブロードバンド・ホーム・ゲートウェイ、コントローラ、スイッチ、ルーターなどのネットワーク・インフラ・デバイスのテスト用に設計されたWaveBlade Wi-Fiポートは、数百の独立したイーサネットクライアントまたはサーバーから、完全にインターリーブされたマルチプロトコルIPトラフィックをワイヤースピードで生成します。
WBW/WBAおよびWBEモジュールがシームレスに連携して、複雑な有線および無線ネットワーク環境をシミュレートし、完全な機能テストと大規模テストを提供します。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。