何をお探しですか?
CloudStorm 100 GE 2ポート ・ロード・モジュール

ハイライト
- CloudStormは、実環境のトラフィックを大規模に処理する初のマルチテラビット・ソリューションです。
- ハードウェアベースのSSLアクセラレーションにより、4倍の暗号化性能を提供
- 将来性のあるセキュリティソリューションのためにマルチテラビットのDDoS攻撃やボットネット攻撃をエミュレート
- アプリケーションとセキュリティの統合テストプラットフォーム、レイヤー2〜7の機能を備え、BreakingPointおよびIxLoadソフトウェアをサポート
- マルチレート対応:CloudStormで将来の投資を保証:単一ポートで100/50/40/25/10GEをサポート
- マルチユーザー環境では、シャーシに設置されたテストモジュールのすべてのポートについて、ポートごとのユーザー・オーナーシップ・モデルを利用
問題:すべてが暗号化された世界と高まるユーザー体験への期待
セキュリティに対する大きな懸念から、暗号化の使用が増加しています。 すべてが暗号化された世界は、そう遠くはありません。 同時に、トラフィックの規模は指急激に増加し続けており、業界は新しいクラウドベースのアーキテクチャに移行しています。 しかし、サービスやアプリケーションのユーザーは、現在のレベルあるいはそれ以上の体験を期待し続けています。
これに対応するため、ネットワーク機器メーカーは、より大規模で高性能なネットワークセキュリティおよびアプリケーション・デリバリー・ソリューションの構築を競っています。 一方、世界最大のクラウド・データ・センター事業者は、今日の超大規模かつダイナミックな世界において、性能とセキュリティの適切なバランスを見出すのに苦労しています。 このような変化に伴う不確実性は、クラウド規模での検証によって軽減されるのがベストです。

ソリューション:統合された、クラウド規模の、将来を保証するテスト
CloudStormは、業界初の2.4テラビットのアプリケーションおよびセキュリティテストソリューションであり、今日のニーズだけでなく、将来のニーズも満たします。 CloudStormは、他のどのテストシステムよりも3倍のアプリケーションスケールと4倍のSSLエミュレーションスケールを提供ます。 NEMは開発サイクルを短縮し、企業やデータセンター事業者は、セキュリティリスクの軽減とエンドユーザーに高いアプリケーション性能を提供することの適切なバランスを見つけることに役立ちます。
注目のリソース
-
「NSSラボの調査は、現在、インターネットトラフィックの50 %以上が暗号化されており、2年以内に75 %以上に増加することが明らかになりました。 企業は、可視性を確保し、検査して、悪意のある素材を適切に検知するために、暗号化されたトラフィックを処理する能力が現在あるかどうかを評価する必要があります。 しかし、見えないものは保護できません。」
NSSラボ、セキュリティテストおよび諮問委員会バイスプレジデント、Mike Spanbauer
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。