お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
AresONE 400GEハイパフォーマンス

ハイライト
- AresONEハイパフォーマンス、4ポート 400GE QSFP-DDは、400/200/100/50GE QSFP-DDインタフェースで利用可能な、世界最高レベルのトラフィック生成、およびプロトコルエミュレーションのスケールとパフォーマンスのテストを行うソリューションです
- 400GEから2x200GE、4x100GEのファンアウトモードでも、フルラインレートのトラフィックやマルチプロトコルのテストシナリオにおいて、フローごとの送信ストリーム数や受信側のトラッキング数を減らすことなく、大規模なテストが可能
- ミッションクリティカルなネットワークインフラの検証には、実績あるIxNetworkのテストソリューションを活用
- AresONEのマルチスピード(400/200/100/50GE)テスト機能とIxNetworkのレイヤー2/3テストアプリケーションにより、高いプロトコル規模のデバイスのパフォーマンスとスケーラビリティを検証
- L1 BERTおよびKP4 FECテスト機能により、テストベッド立ち上げ時のトランシーバーとケーブルのテストを簡素化
- IxSuiteStore 400GEトランシーバー/PCSテストスイートによるレイヤー1 BERT/PCSレーンのTx/Rx検証の簡素化
世界最高スケールの400GEトラフィックとプロトコルエミュレーション性能
キーサイトのAresONE 400GEハイパフォーマンスに備わった固定シャーシは、世界最高スケールの400GEトラフィック生成とネットワーク・プロトコル・エミュレーションを提供します。 AresONEハイパフォーマンスは、単に12.8Tbpsの高密度ネットワークデバイスのパフォーマンスやベンチマークテストを行うだけではありません。すべてのファンアウトポートに大規模なプロトコルスケールを提供し、200GEx8ポート、100GEx16ポート、50GEx32ポートをサポートすることで、他に類を見ないトラフィック生成パフォーマンスと受信側の測定スケールを実現します。
AresONEハイパフォーマンスは、2x200GEや4x100GEへのファンアウトにより、送信ストリーム機能や受信側の測定トラッキングや測定機能が損失することのない唯一のテストソリューションです。 8x50GEでのポート毎の送受信能力でさえ、競合他社製品を大きく上回っています。
視聴する:Juniper社とキーサイトによる高密度MACsecデモ
移動中のデータを保護
注目のリソース
関連製品
お客様が高パフォーマンスの400GEデバイスとネットワークを構築するのをお手伝いします。