何をお探しですか?
APS-100GE/400GE シリーズ

アプリケーションおよびサイバーセキュリティテストのプラットフォームのAPSシリーズをご覧ください

APS-ONE-100たった1台の機器で、1つのテスト構成につき最大4つのQSFP28 100GEインターフェースをアクティブに使用可能。ハードウェアベースのTLS加速により、最大100K TLS接続/秒、3.2M TLS同時接続、150 Gbpsの暗号化スループットといった比類なきTLS性能を実現し、TLS接続を使った現実のアプリケーションミックスの伝送を大幅に向上させました。
APS-100GE/400GEシリーズは、柔軟な「従量制」モデルに対応しています。APS-ONE-100機器をスタンドアロンモードで運用したり、APS-M1010コントローラやAPS-M8400機器とスタックシステムを構築して現在のテストニーズを満たすソリューションを設定し、要件の変化や予算に応じて拡張可能です。

APS-M1010コントローラーは、最大10台のAPS-ONE-100コンピュートノードに対応し、1M TLS接続/秒、32M TLS同時接続、1.5 Tbpsの暗号化スループットといったハイパースケールのスループットを実現する一方で、100/25/10GEのファンアウト対応により、既存のテスト機能を保持します。
最大10台のAPS-ONE-100コンピュートノードを「一元管理」し、単一の管理IPアドレスでテストやソフトウェア更新を簡素化します。
1つのTCPコネクションごとに最大65 Gbpsの比類ない大容量フローパフォーマンスを実現

APS-M8400は、超高速8x400GE QSFP-DDネイティブI/Oを搭載。最大16台のAPS-ONE-100コンピュートノードを集約し、200/100/50/40/25/10GE1ファンアウトにより、既存のテスト機能を保持します。
最大3.2 TbpsのL47スループット、毎秒51億の同時HTTPおよび5600万のHTTP接続を生成するハイパースケールパフォーマンスでのテストが可能です。
最大2.4 TbpsのTLSスループット、毎秒1.6M のTLS接続、51MのTLS同時接続を生成可能な、比類なき暗号化トラフィックパフォーマンス能力を発揮。
「一元管理」により、単一の管理IPでテストやソフトウェアアップデートが可能。
1 APS-M8400では、今後のリリースで機能が有効化。
ハイパースケールネットワークでセキュリティとパフォーマンスのバランスを保つ
データ・センター・プロバイダやサービスプロバイダーは、クラウドコンピューティング、人工知能、機械学習などのデジタル変革により、暗号化トラフィック量の急激な増加やセキュリティ上の脅威に直面しています。 400GEは、NGFWやアプリケーション・デリバリ・コントローラーなどの重要なインフラに対し、かつてないスピードによるトラフィック伝送によって今まで以上の要求を突きつけています。そのため、データセンターのNEMやオペレータは、自社のソリューションがセキュリティや使い勝手を犠牲にすることなく、こうした超大型の負荷をサポートできることを検証することがこれまで以上に重要視されています。


モジュラーと柔軟なハイパースケール・テスト・プラットフォーム
APS 100GE/400GEシリーズは、APS-ONE-100機器をスタックし、単一のAPS-M8400機器で管理されるコンピュートノードを最大16台まで拡張できるモジュール方式を採用しています。キーサイトの業界最先端のアプリケーション配信およびセキュリティテストツールで51億以上の同時TCP接続と3.2 TbpsのL47トラフィック生成を可能にしたシステムです。
ハイパースケール、400GE対応テストで何が可能か。
1台のAPS-ONE-100機器で前例のないTLSパフォーマンスを実現します。毎秒最大100 KのTLS接続、3.2 MのTLS同時接続、150 Gbpsの暗号化スループットが可能です。
APS-M1010コントローラーを使用して、最大10台にコンピュートノードを拡張し、1M TLS接続/秒、32M TLS同時接続、1.5 Tbpsの暗号化スループットなどのハイパースケールなスループットを実現します。
さらなるテスト容量が必要ですか。 APS-M8400機器と8x400GE QSFP-DDネイティブI/Oを活用して、最大16台のコンピュートノードを集約し、業界最高のアプリケーションおよびセキュリティ・テスト・プラットフォームを活用し、1 秒あたり 1.6 MのTLS接続、51 Mの同時TLS接続、および 2.4 Tbpsの暗号化スループットを生成できます。
FortiGate 7121Fエンタープライズセキュリティ次世代ファイアウォール(NGFW)のBreakingPoint超高性能テストをご覧ください。
FortiGate 7121F次世代ファイアウォール(NGFW)のBreakingPoint SSL性能テストをご覧ください。

一元化管理
APS 100GE/400GEシリーズは、APS-M1010で最大10台、APS-M8400で最大16台のコンピュートノードを集中管理し、スタック内のすべてのデバイスを一元的に表示するとともに、デバイス設定やソフトウェア更新のインストールを簡素化します。
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。