何をお探しですか?
A400GE-QDD

ハイライト
- 400GE通信デバイスおよびIEEE 802.3bs/IEEE 802.3cdに準拠したPAM4エンコード付き8×56 Gb/sの電気インタフェースを使用したハードウェアポートに最適なテストプラットフォーム
- Google Chromeがサポートする非常にわかりやすいウェブ・ブラウザ・ユーザーインタフェースでBERおよびFECテストが確実に迅速かつシンプルに
- レイヤー1の古典的なBERT性能が機能拡張され、PRBSパターンを伝送、およびレーンごとのBER測定や統計を生成することが可能に
- PRBSパターン生成はPRBS31Q、PRBS-23Q、PRBS-20Q、PRBS-15Q、PRBS-13Q、PRBS-11Q、PRBS-9QおよびPRBS-7Qを含む
- Keysight M8040A高性能BERTアナライザとの相互接続および同期をサポートするフィールドでのアップグレードが可能
- 光トランシーバーおよび銅ケーブルの相互接続をサポート
キーサイトの400GE業界におけるリーダーシップ

BERとFECの問題点を素早く検知-いつでも、どこでも
56 Gb/s電気レーン・シグナリング・レートをベースとした400ギガビットイーサネット(GE)技術はすべてのネットワーク機器の安定したポートエレクトロニクスの開発を急速に複雑化させました。 ここで問題なのはシリコン機器、特定用途のため専用に設計された集積回路(ASIC)、ファイバー/銅相互接続、光トランシーバーやポートエレクトロニクスなどの実際のビット・エラー・レート(BER)の特定や前方誤り訂正機能の特性評価や定量化です。
400GE BERおよびFECの問題を迅速に解決する新しいソリューション、A400GE-QDDをご紹介します。 ブラウザベースのシングル・ページ・アプリケーション(SPA)、すべてのBERTのシステムビュー、すべてのレーンのFEC統計で、新しい光トランシーバーと銅ケーブル相互接続BERをいつでも、どこでも一度にリアルタイムで検証します。
迅速なROIとアップグレードでニーズに合わせた成長
A400GE-QDDなら、今日と明日のテストニーズを満たす非常に高い投資利益率が実現します。 A400GE-QDDのアップグレードは、A400GE-QDD 2ポートモデルからフル4ポートモデルへのフィールドアップグレード機能によりベースのシャーシシステムの再利用を迅速かつ簡単に拡張します。 また、どの2/4ポートモデルもRS-544 FEC (KP4)テスト機能追加のフィールドアップグレードが可能です。 必要なアップグレードをいつでも組み合わせてご利用いただけます。


専用のコンパクトなBERTおよびFECテストシステム
ベースのシャーシにはレイヤー1 BERT 400GEテストソフトウェアのKiOSが備わっています。 Google Chromeのブラウザベースのユーザーインタフェース(UI)で簡単にセットアップし、数分でテストを開始できます。 オプションのRS-544 (KP4) FECテスト機能でFECレーンテストを簡略化します。 キーサイトのFECコードワード・ビットエラー・分布解析(FECテイル)により長時間のテストやストレステスト実行時にBERパフォーマンスおよび他の高度な測定を表示し、今までにないほど簡単になりました。
A400-QDDのラインレート信号生成機能は実際のBERおよびFECパフォーマンスを特性評価、定量化するために使用されます。 また、すべてのタイプのネットワークデバイスおよび機器の相互接続による相互運用性もテストします。 これにより開発チームは素早く問題点を特定し優れたBER性能を検証、定量化するテスト能力を得ることができます。
高性能BERTアナライザの同期
A400GE-QDDはフィールドアップグレードが可能で、キーサイトM8040A高性能BERTアナライザとの相互接続および同期をサポートします。 複合システム(製品番号N4891A)は、シンボルストライプFECを考慮した物理層BERテスタです。 物理層チャネルストレス、チャネルの干渉を実行する400GE特性評価およびコンプライアンステストのためのソリューションです。 また光レシーバ・ストレス・テスト(ORST)も実行可能です。
Keysight N4891A 400GBASE FECアウェア コンプライアンス・テスト・ソリューション

-
「次世代の400GEオプティクスが3.2 Tbの速度を提供できることを証明することは、400GEエコシステムをお客様に提供するための不可欠な部分です。 AresONEなどの実績のあるテストシステムを使用した相互運用性のデモンストレーションは、400GEを市場に投入するための鍵です。」
InnoLight Technologyのチーフマーケティングオフィサー、Osa Mok -
「戦略的提携により、私たちは業界のニーズを満たすだけでなく、次世代の高速・高密度ネットワークに求められる高速性を支援するソリューションを実現する上で必要な専門知識を提供しています」
モレックスのグループ製品マネージャーであり、QSFP-DDMSAの共同議長であるScottSommers氏
-
「400Gを実現するための貴重なパートナーとして、キーサイト・テクノロジーに感謝しています。 私たちの戦略的パートナーは私たちの成長の鍵でした。」
Arrcus LinkedIn 投稿 -
「Ciscoは、Interop Tokyoでのこの400GEイベントに参加できることを嬉しく思っており、実証されたテクノロジーの成熟度に感銘を受けています。」
Ciscoフェロー、Mark Nowell氏
注目のリソース
関連製品
お客様が高性能の400GEシリコンデバイス、ASIC、ファイバー/銅相互接続、光トランシーバー、そしてポートエレクトロニクスを開発するお手伝いをいたします。