お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PXIシグナルコンディショニング
アナログ信号を変換し信号処理に備える

PXIシグナルコンディショニング
RFおよびマイクロ波測定向けのPXIマルチチャネル信号コンディショナーは、アナログ信号を変換し、信号処理の次ステージの要件に対応することができます。 シグナル・コンディショニングの例には、増幅、減衰、変換、フィルタリングが含まれます。
- モジュール・タイプのソフトウェア定義機能ブロックにより、幅広いテスト・ニーズに対応できる柔軟なシステム構成が可能になります。
- また、コネクタの互換性により、PXIeハイブリッド・シャーシに搭載した他のテスト/自動化モジュールと簡単に統合できます。さらにPXIはモジュール・システム設計に関する規格にも準拠しています。
- ドライバ、ソフトウェア・フロント・パネル、サンプル・プログラム(LabVIEW、Lab Windows/CVI、Visual Studio® C、C++、C#、Visual Basic® 、MATLAB® )が付属しているので、開発時間を短縮できます。
- ワン・ベンダ・ソリューションにより統合が容易になり、テクニカル・サポートも簡素化できます。
[an error occurred while processing this directive]
イノベーションへの投資保護を確保
ご要望、ご質問はございませんか。