ハイライト

高性能PXIシステム

キーサイトの画期的なテクノロジーは、量子、航空宇宙防衛およびその他における最新イノベーションを可能にします。 M5000シリーズは4つの高性能PXIeモジュールで構成されています:

  • M5200A PXIeデジタイザ
  • M5201A PXIeダウンコンバーター
  • M5300A PXIe RF AWG
  • M5301A PXIeベースバンドAWG
  • M5302A PXIeデジタルI/O

拡張性があるM5000シリーズおよびM9046Aシャーシを使って用途のニーズおよび性能要件に合致するPXIシステムを構築してください。

[an error occurred while processing this directive]

量子制御

M5000シリーズは、カスタム制御ソリューションを出材sンする必要性をなくす完全デジタルソリューションであるキーサイトの量子制御システム(QCS)の交換を形成します。

量子制御に使用される従来のハードウェア内のアナログLOおよびミキサーは、頻繁な較正が必要であり、リーケージノイズが発生し、またシステム性能の遅いドリフトに寄与します。 このようなコンポーネントの必要性を完全に除去するキーサイトM5000シリーズは、使いやすさを強化し、優れた雑音特性を実現し、そして長期安定度を改善します。

M9046A PXIe 18-slot chassis

最適なツールを使用して機能を拡張

生産性を向上させるための適切なアクセサリと、製品開発を加速させるための適切なKeysight PathWave デザインおよびテスト・オートメーション・ソフトウェアを組み合わせることで、既存のハードウェアからより多くの機能を引き出すことができます。

ご要望、ご質問はございませんか。