お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
nanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーション
小型増幅器が備わったベクタレス・テスト・ソリューションでテストカバレージを向上
フィクスチャメーカーに特別価格でご提供します。
期間限定の特典をお見逃しなく。
特典の詳細については、各地域担当のセールスマネージャーまでお問い合わせください。
ハイライト
Keysight nanoVTEPは業界最小のベクタレス・テスト・プローブ
デバイスの小型化が進む中、VTEPテストで使用される増幅器は大型化し使いづらくなっています。 Keysight NanoVTEPベクタレス・テスト・ソリューションはより小さい設置面積でさらに強力な解析を実現します。 キーサイトはこれらのデバイスが発する、より小さい、弱い信号をテストする方法を編み出しました。
- 小型増幅器により、4 mm×4 mmもの小さい電子デバイスでのベクタレステストが可能になり、VTEPプローブと比べ設置面積が60 %減少
- スリムなサイズで高密度フィクスチャでのベクタレステストの実行が可能になり、テスト中のカバレージや異常検知率が向上
- 高密度フィクスチャの配置の問題を解消する小型テストプローブで、テストカバレージと異常検知機能の両方が向上
VTEPベクタレス・テスト・ソリューションは、2020年12月30日に販売が終了しました。 キーサイトはお客様の移行プロセス中の支援、未来のビジネスニーズにお応えすることを約束します。
新型nanoVTEP Gen2の紹介
新型nanoVTEP Gen2では、バレルとコンセントの組立てがこれまでにないほど簡単になりました。 バレル、コンセント、ばねクリップのデザインを変更し、組み立て性が改善されました。
- 新しいコンセントー長寿命で、メンテナンスが少なく、触覚フィードバック付きの新しいロック機構
- 新バレルーコンセントへのロック機構を改善
- 新型ばねクリップーグリップ力向上
[an error occurred while processing this directive]
お手持ちのnanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーションの機能を拡張
NanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーションの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。