ハイライト

Truevoltベンチ型マルチメータ
で妥協のないパフォーマンスを実現

Truevoltデジタルマルチメータ(34460A、34461A、34465A、34470A)は、キーサイトの測定技術により低電流分解能で、迅速な解析、低パワーのデバイスの測定、校正済み測定の維持が可能です。 Truevolt は、より高いレベルの精度、直線性、速度、および分解能を備えたデジタルマルチメータ、あらゆる種類の測定機能を提供します。

  • カラーディスプレイ上のヒストグラム、バー、トレンドチャートによりモニタリングが容易になり、短時間で統計解析が可能
  • 自動校正機能により、1日中、測定確度を維持。お客様が信用できる製品を納入可能
  • ご使用の測定器には BenchVue ソフトウェア ライセンス (BV0001B) が含まれています。
  • 34465A および 34470A には、デジタイズ機能及びアドバンスドトリガ機能搭載
  • 1 μAレンジとpAの分解能で低パワーデバイスのテストが可能
  • 特許取得済みのTruevoltテクノロジーにより、優れた確度、低ノイズ、低い測定誤差で測定が可能

Truevoltによる正確な測定

  • アナログとデジタルの混合信号、超低消費電力の管理システム、複数の種類のセンサーなど、最新の測定機能の課題を克服
  • 測定の妨げにならない最新の測定機能を備え、これらの課題に対応
  • 業界のDMMの中で最小のノイズレベルと注入電流を実現
  • 高度なトリガー機能とデジタル化機能を備え、他のDMMでは見逃してしまうような高速信号の捕捉を実現
Truevolt digital multimeters (DMMs)

PathWave BenchVue デジタル・マルチメータ・ソフトウェア

デジタルマルチメータを遠隔で制御して、測定値をすばやく理解し、テストを最適化することができます。

  • 測定値、チャート、表、ヒストグラムを接続、制御、表示することで、見落としがちなトレンドを相関させることが可能です。
  • クラウドを通して複数のデジタルマルチメータを制御できます。
  • 複数機種の測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
  • 最小限の測定器の知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成可能です。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取り可能です。

Key Specifications

Max Reading Speed

50,000 readings/s

Max Resolution

7.5 digits

最大メモリ

2,000,000 readings

Basic 1-Yr DCV Accuracy

0.0075% to 0.0016%

Measurement Functions

8

その他の詳細仕様もご覧ください。

[an error occurred while processing this directive]

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。