お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1280 シリーズ4.5 桁ハンドヘルドマルチメータ
[an error occurred while processing this directive]
ハイライト
手のひらサイズで正確な測定
キーサイト U1280シリーズのハンドヘルド・デジタル・マルチメーター(DMM)は、正確で信頼性の高い測定を実現する真の実効値マルチメーターです。 60,000カウントのデイスプレイ分解能と0.025 %の基本DCV精度で、電子回路のトラブルシューティングが可能です。
- 防塵および防水性能(IP67認定)と10フィート(約1.5m)までの落下への耐久性で過酷な環境でのタスクを完了
- Vsense非接触電圧検知機能でライブ線からプロテクト
- 視覚と音声による警告でシームレスな電通テストを実行
- パルス幅変調(PWM)信号用の方形波を生成したり、周波数カウンターとしてのメータの使用
- 内蔵のロー・パス・フィルターにより、可変周波数ドライブ(VFD)のより正確なトラブルシューティング
- 最大800時間の電池寿命と2年間の校正間隔により、所有コストの削減を達成
真の実効値マルチメータでマニュアルでのロギングが簡単に
U1280シリーズDMMは、データ・ロギング・マルチメータです。 RMSマルチメータの「ホールド&エクスポート」ボタンは、便利で正確な測定ができるだけでなく、次が可能になります:
- ハンドヘルドDMMの内部メモリへの測定値の記録
- 赤外線ポート経由でPCあるいはモバイル機器に測定値をエクスポート

信頼できる耐久性でスケジュール通りのテスト
塵、水、機器の落下、バッテリー短寿命でも、これらの頑丈で耐久性のあるハンドヘルドDMMがあれば遅れることはありません。
- 防塵および防水性能のIP 67を取得
- 最大3メートル(10フィート)の落下に耐える能力
- 最長800時間のバッテリー寿命
Key Specifications
Resolution
4.5 digits
Basic 1-Year DCV Accuracy
0.025 %
Max Reading Speed
40 回/秒
バッテリー寿命
800時間
IPレーティング
IP 67
ソフトウェア
ハンドヘルド・メータ・ロガー
その他の詳細仕様もご覧ください。
[an error occurred while processing this directive]
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。