お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6700電源システム用DC電子負荷モジュール

[an error occurred while processing this directive]
ハイライト
電力コンバータ、バッテリ及び電源をテスト
Keysight N6700シリーズの電源にDC電子負荷を追加して、エネルギーを蓄積または変換するデバイスをテストします。 Keysight N6790シリーズ 電子負荷モジュールは、静的または動的テストを実行し、シングルワイド 100 Wとダブルワイド 200 Wモジュールの2つのサイズを提供しています。
- 電圧最大60 V
- 最大20または40 Aまで電流をシンク
- CV、CC、CR、CPの4種類の動作モード
- メインフレーム1台に最大4つの100 W負荷の出力
- 任意波形発生機能
- 電圧と電流の高速同期デジタル化
- 電源と負荷モジュールを同じメインフレームに
- オプションの高性能電源制御/解析ソフトウェア
PathWave BenchVue 高性能電源制御/解析ソフトウェア
- 電源の出力をトラッキングして記録し、イベントが電力使用量に与える影響を把握することができます。
- オシロスコープ(短時間波形捕捉)、データロガー(長時間波形捕捉)およびCCDF(統計解析)の3つの解析モードをグラフィカルに構成できます。
- 計算式を入力したり、内蔵の波形データから選択したり、波形データをインポートすることにより、複雑な波形を作成してDUTに印加したり負荷を与えることができます。
- 一般的なファイル形式でデータを出力し、さらに詳細な解析を行うことができます。
- アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)を介して、ソフトウェアの機能をプログラミング環境に統合することができます。
- 最大4台の電源または16個の出力を制御し、データを解析することができます。
妥協のない便利さ
電源と電子負荷が同じメインフレームにあるという利便性は、エネルギーを変換または蓄積するデバイスのテストの複雑さを軽減します。 Keysight N6790シリーズ 電子負荷モジュールは、静的テストあるいは動的テストを実行できます。 16ビット200 kHz高速測定システムは、これらの高速で動的なイベントを捕捉します。 また電圧と電流の同時測定により、エネルギーを正確に計算できます。

Key Specifications
チャネル数
最大4個
総消費電力
100~400 W
Programming Accuracy
0.04 %+0.46 mA
Measurement Accuracy
0.04 %+0.4 mA
最新のインタフェース
LAN、USB、GPIB
その他の詳細仕様もご覧ください。
[an error occurred while processing this directive]
高性能電源制御/解析ソフトウェア
動的電圧や電流の波形の特性評価、パワー任意波形も作成可能。 オシロスコープによる高速イベントの解析、データロガーによる長時間の解析、CCDFによる統計解析の3つのモードを使い分けることができます。
- マーカー間の測定、ズーム、対象のセグメントの保存などが可能
- 公式やインポートしたデータ、定義済みセグメントを使って、複雑な波形を簡単に作成可能
- APIインタフェースを使用したソフトウェアへの組み込み
- BV9201B1台またはBV9204B複数台のソフトウェアを選択可能
N6705C DC電源アナライザ、N7900 シリーズ、RP7900 シリーズの電源に搭載されている測定機能やパワー任意波形機能にアクセスできます。

機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。