お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1271A Rackmount kit for M9010A
Mount the M9010A PXIe chassis flush with the front of the rack or to recess it up to 140 mm in 20 mm steps
スタート価格:
Mount the M9010A PXIe chassis flush with the front of the rack or to recess it up to 140 mm in 20 mm steps
HIGHLIGHTS
- ラック・マウント・キットにより、ラックの中央にM9010Aを設置可能
- ラック前面と同じ位置、またはラック前面より奥まった位置にシャーシをマウント可能(奥行きの調整が可能)
- Y1217A ラック・レール・キットが必要
Y1271AはM9010A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キット一式です。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。このキットを使用することで、Keysight M9010A PXIeシャーシをラック前面と同じ位置になるようにマウントしたり、20 mmステップでラック前面より最大140 mmの奥まった位置にマウントすることができます。シャーシを奥まった位置にマウントすることにより、ケーブルの保護ができます。別途 Y1217A ラック・レール・キットを購入する必要があります。換気のためシャーシ上部に最小で1U以上のラック・スペースが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。