Includes a cable tray, feet for using the chassis on a table, and attachment hardware

HIGHLIGHTS

Y1218Aは、M9018B/M9019A用のケーブル・トレイ・キットです。ラック・マウント・キットとレール・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができますが、レール・キットは必須ではありません。キットには、ケーブル・トレイ、シャーシをテーブルで使用するための脚、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをケーブル・トレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このトレイは、Y1217A ラック・レール・キット、Y1215B/C 平面マウント・アダプタ、Y1216A/B 凹型マウント・アダプタ・キットと組み合わせて使用できます。このトレイは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。

ご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する