お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1217A Rack Rail Kit for M9010A, M9018B, and M9019A
Includes support rails and attachment hardware; can be used with both the rackmount kit and the cable tray kit
スタート価格:
Includes support rails and attachment hardware; can be used with both the rackmount kit and the cable tray kit
HIGHLIGHTS
Y1217Aは、M9010A/M9018B/M9019Aをキーサイト製のラックに搭載して使用する場合のレール・キットです。ラック・マウント・キットとケーブル・トレイ・キットの両方のキットと組み合わせて使用することができます。このキットには、サポー・トレールとアタッチメント・ハードウェアが含まれています。M9018B/M9019Aをレール・キットとケーブルトレイを使用してラックに搭載するためには、5Uのラック・スペースが必要です。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。