Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in

HIGHLIGHTS

  • シャーシを4Uのスペースにラック・マウント可能
  • シャーシを約10 cm奥まった位置にマウント可能
  • オプションのケーブル・トレイやレール・キットと組み合わせて使用することが可能

Y1216AはM9018A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。Keysight製のラックの場合は、わずか4Uのラック・スペースにシャーシを取り付けることができます。シャーシを約10 cm奥まった位置にマウントすることもできます。Keysight製以外のラックに取り付けるには、レール・ラックが必要な場合があります。レール・ラックは別途注文してください。レールを使用してシャーシを取り付けるには、5Uのラック・スペースが必要です。

ご要望、ご質問はございませんか。

国を選択する