お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1160A EIAラックスライディングシェルフ設置キット
EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能
スタート価格:
EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能
ハイライト
Y1160Aは、L4400シリーズLXI測定器をEIAラック・キャビネットにマウントするために使用します。このキットを使用すると、シェルフ1台あたり2台までのL4400測定器を、フラッシュ・マウント、リセス・マウント、リバース・マウントで収容できます。占有スペースは1 EIAラック・ユニットです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。