お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W4540E PathWave ADSのPathWave DPD Explorer
PathWave ADSのPathWave DPD Explorerは、キーサイトの革新的な動的利得モデルを使用して、メモリ効果を含めたドハティ・パワー・アンプの検証を実行
スタート価格:
RFデザイナーが、DPDを使用するパワーアンプを回路レベルで検証するためのPathWave Advanced Design System(ADS)の新しい検証ツールです。 コンパクト波形、内蔵の最適化DPD解析機能、PNA-Xのモデル抽出とDPD検証を含むワークフロー、メモリ効果を含めて前例のない忠実度を実現する新しい動的利得モデルを提供します。
ハイライト
W4540E PathWave ADSのPathWave DPD Explorerの特長:
- テストモデルと比較して最大10倍高速なシミュレーション速度を実現するキーサイトのコンパクト波形
- デザインの目標への収束を支援する内蔵のDPD最適化機能
- モデル抽出のためのシミュレーションとPNA-X間を接続するワークフロー
- ドハティPAの広帯域メモリ効果を捕捉する新しい動的利得増幅器モデル
- 回路設計者向けの、パワーアンプ検証を中心とした洗練された効率的なユーザーインタフェース
- 5G/Wi-Fi用の内蔵テストモデル
デジタルプリディストーションは、増大するキャリア周波数、コンポーネントキャリア帯域幅、および変調の複雑さという課題に対応するために進化しています。 広帯域パワーアンプを取り扱う回路設計者は、システムエンジニアリングの制約の中で、設計が「DPD対応」であることを検証する必要があります。 エンジニアには上記のようなADSの機能が必要で、さらに、既知の統計を備えた基準波形も望まれます。 キーサイトが提供するPathWave DPD Explorerは洗練された新しいユーザーインタフェースと新しい解析機能を備え、以下の4つの利点を解放しています:
- キーサイトのコンパクト波形を使用すれば、正しい波形特性を実現しながら、テストモデルと比較して最大10倍もシミュレーション速度を短縮できます。
- 内蔵の最適化DPD解析により、実験が減少しデザイン効率が向上します。
- 効率的なワークフローにより、PathWave System Design、ADS、PNA-XのDPD検証機能を用いたシミュレーション間を接続します。
- 新しい動的利得モデルは、メモリ効果のあるドハティ・パワー・アンプのシミュレーションに対して前例のない忠実度を提供します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。