お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3600B PathWave ADSコア、EM Designコア
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ソフトウェア
スタート価格:
W3600B PathWave ADSおよびEMデザインコア、RF/MW/ミリ波デザインソフトウェアは、デザインに統合するコネクタなどの3D構造を作成/インポートします。
ハイライト
W3600B PathWave ADSコア、EM Designコアには以下が含まれます。
- 正確なRF/MW/ミリ波PathWaveリニアシミュレーション
- 高性能のPythonスクリプト機能によるスケマティックの取込みとデータ表示
- 性能/歩留まりを最大限に高める高性能の最適化および統計アルゴリズム
- EM Designにより、パラメータ化された3次元コンポーネントを作成してADSにインポートすることができます。
PathWave Advanced Design System (ADS)は、RFモジュール、RFIC、MMIC、RF PCBの設計に対応した測定で実証済みのシミュレーションの確度と要件の完全なカバレージにより、業界で最も頻繁に使用されるRF、マイクロ波およびミリ波デザインソフトウェアとなっています。 Pythonスクリプト機能によるオープンで柔軟な設計環境により、ADSは他のツールと相互運用して、厳しい製品投入期間の中で信頼性の高いデザインを達成する最適化されたデザインフローを実現します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。