時間変動する電熱(ETH)モデルを生成し、その後の電気-熱シミュレーションを通常10倍と劇的に加速化。 W3050E PathWave 電気-熱シミュレータが必要です。 ダイナミック電熱モデルはすべてのADS回路シミュレータと使用可能です。

主な特長

W3051E PathWave Electro-Thermal ダイナミック・モデル・ジェネレーターは以下を含みます:

  • PathWave Advanced Design System (ADS)で再利用するためのダイナミック電熱(ETH)モデルを生成。
  • ダイナミックETHシミュレーションを通常10倍、最大100倍まで高速化。
  • ダイナミックETHモデルは、高調波バランスおよびリニア回路シミュレータで定常モードでも動作。
  • 前提条件: W3050E PathWave Electro-Thermalシミュレータが必要です。

W3051E PathWave Electro-Thermal ダイナミック・モデル・ジェネレーターは、ADSで再利用するためのダイナミック(過渡)電熱(ETH)モデルを計算し、生成します。 また、ダイナミックElectro-Thermalシミュレーションを通常10倍、未知数の数によっては最大100倍まで高速化することができます。

W3051Eは、ADSのCircuit-EnvelopeまたはTransient-Convolution回路シミュレータと一緒に使用すると、クローズドループのダイナミック回路ーElectro-Thermal協調シミュレーションのためにADSに統合されます。 生成されたダイナミックETHモデルは、リニアまたは高調波バランス回路シミュレータを用いた安定状態のelectrothermal シミュレーションにも使用できます。

W3051Eは、マルチテクノロジー(IC、パッケージ、ラミネート、PCB)の境界を越えたダイナミックなElectro-Thermalシミュレーションにも対応しています。

ご要望、ご質問はございませんか。